Separatore a 2 vie con loop di uscita alimentato con sistema di collegamento a innesto per la separazione galvanica, l'inversione e il filtraggio di segnali analogici. L'isolatore con loop di uscita alimentato è utilizzabile con un modulo di ingresso analogico attivo. L'alimentazione avviene mediante il current loop del controllore. Sul lato di ingresso possono essere collegati segnali analogici normalizzati e non normalizzati, partendo da 2 mA o 50 mV fino a 40 mA o 30 V. Questi vengono convertiti in un segnale da 4... 20 mA. Il segnale di ingresso è configurabile mediante DIP switch. Il convertitore di misura supporta la comunicazione NFC.
MINI MCR-2-UI-I-OLP-PT
-
Isolatori passivi
2902063
Separatore a 2 vie con loop di uscita alimentato con sistema di collegamento a innesto per la separazione galvanica di segnali analogici unipolari e bipolari. Ingresso configurabile mediante DIP switch. Connessione push-in, configurazione standard.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Limitazione dell'uso | |
Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download |
Tipo di prodotto | Amplificatore di isolamento |
Famiglia di prodotti | MINI Analog Pro |
Numero di canali | 1 |
Configurazione | DIP switch |
Caratteristiche di isolamento: GB Standard | |
Categoria di sovratensione | II |
Grado di inquinamento | 2 |
Isolamento galvanico | Separazione a 2 vie |
Isolamento galvanico tra ingresso e uscita | sì |
Frequenza limite (3 dB) | ca. 30 Hz |
Tempo di risposta (10-90%) | 20 ms |
Coefficiente termico massimo | 0,01 %/K |
Coefficiente termico tipico | 0,005 %/K |
Errore di trasmissione | ≤ 0,1 % (del fondo scala) |
Isolamento galvanico Ingresso/uscita/alimentazione | |
Tensione di isolamento nominale | 300 Veff |
Tensione di prova | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
isolamento | Isolamento rinforzato secondo IEC/EN 61010-1 |
Alimentazione | |
Range tensione di alimentazione | 8 V DC ... 30 V DC (autoalimentato in loop, non è necessaria alcuna alimentazione esterna) |
Corrente assorbita tipica | ≤ 20 mA |
Potenza assorbita | ≤ 600 mW |
Segnale: Tensione/corrente | |
Numero ingressi | 1 |
Configurabile/Programmabile | sì |
Segnale d'ingresso, tensione | 0 mV ... 1000 mV |
0 mV ... 750 mV | |
0 mV ... 500 mV | |
0 mV ... 300 mV | |
0 mV ... 250 mV | |
0 mV ... 200 mV | |
0 mV ... 125 mV | |
0 mV ... 120 mV | |
0 mV ... 150 mV | |
0 mV ... 100 mV | |
0 mV ... 75 mV | |
0 mV ... 60 mV | |
0 mV ... 50 mV | |
0 V ... 10 V | |
0 V ... 7,5 V | |
0 V ... 5 V | |
0 V ... 3 V | |
0 V ... 2,5 V | |
0 V ... 2 V | |
0 V ... 1,5 V | |
0 V ... 1,25 V | |
0 V ... 1,2 V | |
0 V ... 30 V | |
0 V ... 25 V | |
0 V ... 20 V | |
0 V ... 12,5 V | |
0 V ... 12 V | |
0 V ... 15 V | |
-1000 mV ... 1000 mV | |
-750 mV ... 750 mV | |
-500 mV ... 500 mV | |
-300 mV ... 300 mV | |
-250 mV ... 250 mV | |
-200 mV ... 200 mV | |
-125 mV ... 125 mV | |
-120 mV ... 120 mV | |
-150 mV ... 150 mV | |
-100 mV ... 100 mV | |
-75 mV ... 75 mV | |
-60 mV ... 60 mV | |
-50 mV ... 50 mV | |
-10 V ... 10 V | |
-7,5 V ... 7,5 V | |
-5 V ... 5 V | |
-3 V ... 3 V | |
-2,5 V ... 2,5 V | |
-2 V ... 2 V | |
-1,25 V ... 1,25 V | |
-1,2 V ... 1,2 V | |
-1,5 V ... 1,5 V | |
-30 V ... 30 V | |
-25 V ... 25 V | |
-20 V ... 20 V | |
-12,5 V ... 12,5 V | |
-12 V ... 12 V | |
-15 V ... 15 V | |
2 V ... 10 V (altri campi sono configurabili, vedere tabella) | |
1 V ... 5 V (altri campi sono configurabili, vedere tabella) | |
Segnale d'ingresso, tensione massima | < 30 V |
Segnale d'ingresso, corrente | 0 mA ... 40 mA |
0 mA ... 30 mA | |
0 mA ... 20 mA | |
0 mA ... 12 mA | |
0 mA ... 10 mA | |
0 mA ... 8 mA | |
0 mA ... 7,5 mA | |
0 mA ... 6 mA | |
0 mA ... 5 mA | |
0 mA ... 4 mA | |
0 mA ... 3 mA | |
0 mA ... 2,5 mA | |
0 mA ... 2 mA | |
4 mA ... 20 mA | |
2 mA ... 10 mA | |
1 mA ... 5 mA | |
Segnale d'ingresso, corrente massima | 50 mA (Tensione resistente fino a 30 V) |
Resistenza d'ingresso ingresso tensione | 100 kΩ (≤ 1 V) |
1 MΩ (≥ 1 V) | |
Resistenza d'ingresso ingresso corrente | 25 Ω (+0,7 V per diodo di prova) |
Segnale: Corrente | |
Numero uscite | 1 |
Segnale d'uscita, corrente | 4 mA ... 20 mA |
Segnale d'uscita, corrente massima | 32 mA |
Carico/carico di uscita uscita di corrente | < 1000 Ω ((UB - 8 V) / 22 mA) |
Ripple | < 10 mVeff (con 600 Ω) |
Collegamento | Connessione Push-in |
Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² (con capocorda) |
0,14 mm² ... 2,5 mm² (senza capocorda) | |
Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 (flessibile) |
Installazione Ex (EPL) | Gc |
Div. 2 |
Segnalazione stato | LED verde (tensione di alimentazione) |
Larghezza | 6,2 mm |
Altezza | 109,81 mm |
Profondità | 119,2 mm |
Colore | grigio (RAL 7042) |
Materiale custodia | PBT |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 (non sottoposto a valutazione UL) |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
Posizione elevata | ≤ 2000 m |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
CE | |
Certificato | Conformità CE |
ATEX | |
Siglatura | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Certificato | BVS 19 ATEX E 079 X |
IECEx | |
Siglatura | Ex ec IIC T4 Gc |
Certificato | IECEx BVS 19.0068X |
CCC / China-Ex | |
Siglatura | Ex ec IIC T4 Gc |
UL, USA / Canada | |
Siglatura | UL 508 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
Class I, Zone 2, Group IIC T5 | |
Omologazione per settore navale | |
Certificato | DNV GL TAA000021E Rev. 1 |
EAC Ex | |
Siglatura | 2Ex ec IIC T4 Gc |
Certificato | BY/112 02.01 TP012 103.01 00081 |
Dati cantieristica navale | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Vibrazione | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC |
Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2 |
Nota | Le interferenze possono causare leggeri scostamenti. |
Emissione di disturbi | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
Isolamento galvanico | Separazione a 2 vie |
GB Standard | |
Norme/Disposizioni | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Posizione di installazione | a scelta |
Codice articolo | 2902063 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DK1121 |
Codice prodotto | DK1121 |
GTIN | 4046356652117 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 118,1 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 109,3 g |
Numero tariffa doganale | 85437090 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL Listed
ID omologazione: E238705cUL Listed
ID omologazione: E238705DNV
ID omologazione: TAA000021EIECEx
ID omologazione: IECEx BVS 19.0068XcUL Listed
ID omologazione: E196811UL Listed
ID omologazione: E196811ATEX
ID omologazione: BVS 19 ATEX E 079 XEAC Ex
ID omologazione: TR TS_S_103.01.00081CCC
ID omologazione: 2021122310114155EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 9dc7d9e0-a060-4095-9249-0b504daddc2b |
Prodotti compatibili
-
TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - Portamoduli 2906640
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - Portamoduli 2906639
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Adattatore di sistema 2901993
-
FASTCON PRO-SET - Set connettori 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Set connettori 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Codificatore per supporti finali 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Codificatore per supporti finali 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Strisce di siglatura 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Targhetta in plastica 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Targhetta in plastica 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Targhetta in plastica 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Targhetta in plastica 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Targhetta in plastica 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Targhetta in plastica 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Targhetta in plastica 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Targhetta in plastica 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Targhetta in plastica 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Targhetta in plastica 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Targhetta in plastica 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Targhetta in plastica 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Codificatore per supporti finali 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Codificatore per supporti finali 0830348
-
SZS 0,6X3,5 - Cacciavite 1205053
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)