I Patch Panel Ethernet consentono una connessione semplice e veloce tra il cablaggio in campo e il quadro elettrico. Gli adattatori di connessione passivi sono un'alternativa pratica al confezionamento in loco di connettori RJ45.
FL-PP-RJ45-SC
-
Patch panel
2901643
Patch panel, un connettore femmina RJ45 su 8 morsetti a vite (struttura 1:1), CAT5e, 10/100/1000 MBit/s, adattatori per il montaggio su guida DIN, IP20, a scelta collegamento schermatura su guida DIN tramite jumper
Dettagli prodotto
| Nota per l'utilizzo | |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Limitazione dell'uso | |
| Indicazioni CCCex | In Cina non è consentito l'utilizzo nelle zone a potenziale rischio di esplosione. |
| Tipo di prodotto | Patchpanel |
| MTBF | 6702 Anni (Standard Telcordia, temperatura 25 °C, ciclo operativo 21% (5 giorni alla settimana, 8 ore al giorno)) |
| 2962 Anni (Standard Telcordia, temperatura 40 ℃, ciclo operativo 34,25 % (5 giorni alla settimana, 12 ore al giorno)) |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Dati: Interfaccia Ethernet, 10/100/1000Base-T(X) secondo IEEE 802.3 | |
| Velocità di trasmissione seriale | 10/100/1000 MBit/s |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Numero di canali | 1 |
| Coppia di serraggio | 0,22 Nm ... 0,25 Nm |
| Assegnazione poli | 1:1 |
| Lunghezza di trasmissione | 100 m (Con cavi patch) |
| Cavo unipolare/Punto di collegamento rigido | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Cavo unipolare/Punto di collegamento flessibile | 0,14 mm² ... 1 mm² |
| Sezione max. del conduttore flessibile AWG | 16 |
| Sezione min. conduttore flessibile AWG | 26 |
| Dati: Interfaccia Ethernet, 10/100/1000Base-T(X) secondo IEEE 802.3 | |
| Collegamento | RJ45 CAT5e |
| Numero di canali | 1 |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 29 mm |
| Altezza | 90 mm |
| Profondità | 53 mm |
| Colore (Custodia) | verde (RAL 6021) |
| Materiale (Custodia) | PVC / PA |
| Diametro esterno conduttore | 6 mm ... 10 mm |
| Impedenza linea | 100 Ω |
| Dati meccanici | |
| Cicli di manovra | ≤ 2500 |
| Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Funzionamento: 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, in direzione XYZ |
| Urti secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Funzionamento: 25g, 11 ms durata, pulsazione d'urto d'onda semisinusoidale |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -10 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 25 % ... 95 % (senza condensa) |
| CE | |
| Siglatura | Conformità CE |
| ATEX | |
| Siglatura | II 3 G Ex ec IIC Gc |
| Certificato | PxCIF14ATEX2901642U |
| Nota | Rispettare le note particolari relative all'installazione riportate nella documentazione! |
| Test dei gas tossici | |
| Siglatura | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Costruzioni navali | |
| Siglatura | DNV GL |
| Dati cantieristica navale | |
| Temperature | B |
| Humidity | A |
| Vibrazione | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Codice articolo | 2901643 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNC331 |
| Codice prodotto | DNC331 |
| GTIN | 4046356623391 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 56,1 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 58,08 g |
| Numero tariffa doganale | 85366990 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170112 |
| ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001128 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223309 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
FL CRIMPTOOL - Utensili per il confezionamento 2744869
-
SZF 0-0,4X2,5 - Cacciavite 1204504
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Isolatore di rete 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Isolatore di rete 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - Isolatore di rete 2902985
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Cavo patch 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cavo patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cavo patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Cavo patch 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cavo patch 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Cavo patch 2832292
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Cavo patch 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Cavo patch 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Cavo patch 1408365
-
NBC-R4ACS/1,0-93B/R4ACS - Cavo patch 1112817
-
NBC-R4ACS/2,0-93B/R4ACS - Cavo patch 1112820
-
VS-08-RJ45-10G/Q - Connettore RJ45 1419001
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Utensile spelafili 1657407
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Connettore RJ45 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - Connettore RJ45 1658008
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - Connettore RJ45 1658435
-
FL-PP-RJ45-SC - Patch panel 2901643
-
FL-PP-RJ45-LSA - Patch panel 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45 - Patch panel 2901646
-
FL DIN RA - Adattatore per guida DIN 2891053
-
PP-RJ-SC - Patch panel 2703016
-
PP-RJ-SC-F - Patch panel 2703021
-
PP-RJ-SC-E - Patch panel 1746809
I vantaggi
Collegamento schermato sicuro su potenziale di terra
CAT5e
Montaggio su guida DIN
10/100/1000 MBit/s
Possibilità di selezionare collegamento alla schermatura mediante Jumper
Omologazione per la costruzione navale a norma DNV GL
Compatibile con PoE secondo IEEE 802.3bt, tipo 4
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)