I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

RAD-DI4-IFS - Modulo I/O d'espansione
2901535

Modulo di espansione I/O Radioline, 4 ingressi digitali (0 ... 250 V AC/DC)

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari
Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto










Prodotti compatibili




I vantaggi

Semplice messa in servizio mediante rotella zigrinata
Separazione galvanica tra i canali
Campo di temperatura esteso -40 °C ... +70 °C
Facile sostituzione dei moduli anche durante il funzionamento (hot-swap)
Ingressi a range esteso digitali (0 ... 250 V AC/DC)
Omologazione per l'impiego nella zona 2