I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

PSR-SCP-230UC/ESAM4/3X1/1X2/B - Moduli di sicurezza
2901428

Relè di sicurezza per il monitoraggio dell'arresto di emergenza e il controllo finecorsa ripari fino a SIL 3 o Cat. 4, PL e secondo la norma EN ISO 13849, funzionamento a 1 o 2 canali, 3 contatti di sicurezza, tensione nominale d'ingresso: 230 V AC/DC, morsetti a vite a innesto

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Fino alla cat. 4/PL e secondo la norma EN ISO 13849-1, SIL 3 secondo la norma EN IEC 62061, SIL 3 secondo la norma IEC 61508
Start a controllo manuale o automatico in un unico dispositivo
Isolamento di base
Comando a 1 e 2 canali
3 contatti di sicurezza, 1 circuito di diagnostica