ELR H3-I-SC- 24DC/500AC-0,6 - Motorstarter ibridi
2900542

Relè statico per l'avviamento di motori da 3~ AC fino a 500 V AC e corrente d'uscita 0,6 A, con tensione di controllo 24 V DC, disinserzione per sovraccarico impostabile e connessione a vite.

Dettagli prodotto









I vantaggi

Spessore 22,5 mm
Commutazione esente da usura
Risparmio di spazio
Risparmio di cablaggio
Lunga vita elettrica
Ponticello a doppino trifase
Corrente regolabile per funzione bimetallica