ELR H5-IES-SC- 24DC/500AC-9
-
Motorstarter ibridi
2900421
Relè statico per l'inversione di motori da 3~ AC fino a 500 V AC e corrente d'uscita 9 A, tensione di controllo 24 V DC, disinserzione per sovraccarico impostabile, funzione di arresto d'emergenza fino a SIL 3 / PL e e connessione a vite.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Motorstarter ibridi |
Famiglia di prodotti | CONTACTRON |
Funzionamento | 100 % ED |
Numero fasi | 3 |
Tipologia del relè statico | Starter d'inversione |
Frequenza di commutazione | ≤ 2 Hz (in funzione del carico) |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 13,5 W |
Frequenza di commutazione | ≤ 2 Hz (in funzione del carico) |
Potenza dissipata massima | 14,6 W |
Potenza dissipata minima | 1,1 W |
Tipo di assegnazione | 1 |
Alimentazione | |
Tensione di alimentazione del circuito di comando di dimensionamento US | 24 V DC |
Range di tensione alimentazione di comando | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Corrente di alimentazione, di comando, di dimensionamento IS | 40 mA |
Circuito di protezione | Prot. contro le sovratensioni |
Prot. contro inversione polarità | |
Caratteristiche di isolamento | |
Tensione di isolamento nominale | 500 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 2 |
Caratteristiche di isolamento tra la tensione di ingresso di comando, la tensione di alimentazione di comando e il circuito ausiliario verso il circuito principale | Separazione sicura (IEC 60947-1) con tensione di esercizio ≤ 300 V AC |
Isolamento base (IEC 60947-1) con tensione di esercizio pari a 300 V AC ... 500 V AC | |
Caratteristiche di isolamento tra la tensione di ingresso di comando, la tensione di alimentazione di comando e il circuito ausiliario | Separazione sicura (IEC 60947-1) con circuito ausiliario ≤ 300 V AC |
Disattivazione rapida | |
Soglia di eccitazione | > 45 A |
Tempo di risposta | < 2 s |
Controllo | |
Denominazione ingresso | Ingresso di controllo destra/sinistra |
Tensione di lavoro di dimensionamento UC | 24 V DC |
Intervallo di tensione di attivazione | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Corrente di lavoro di dimensionamento IC | 5 mA (Tipo di ingresso 1) |
Soglia di commutazione | 9,6 V (Segnale "0") |
19,2 V (Segnale "1") | |
Livello di commutazione | < 5 V DC (per ARRESTO DI EMERGENZA) |
Tempo di disinserzione tipico | < 30 ms |
Circuito di protezione | Prot. contro inversione polarità |
Uscita AC | |
Tens. di esercizio di dimensionam. Ue | 500 V AC |
Range tensione di esercizio | 42 V AC ... 550 V AC |
Corrente di esercizio Ie | 9 A (AC-51) |
6,5 A (AC-53a) | |
Frequenza di rete | 50/60 Hz |
Range della corrente di carico | 1,5 A ... 9 A (vedere derating) |
Curva d'intervento a norma IEC 60947-4-2 | Classe 10A |
Tempo di raffreddamento | 20 min (per Reset Auto) |
Corrente di dispersione | 0 mA |
Circuito di protezione | Prot. contro le sovratensioni |
Uscita di allarme | |
Nota | Messaggio di risposta: contatto di scambio a potenziale zero, contatto di segnale |
Tipo di commutazione del contatto | 1 contatto di scambio |
Capacità di interruzione IEC 60947-5-1 | 3 A (230 V, AC15) |
2 A (24 V (DC13)) |
Circuito di comando | |
Collegamento | Connessione a vite |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Filettatura | M3 |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 |
Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
Circuito di carico | |
Collegamento | Connessione a vite |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Filettatura | M3 |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 |
Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
Segnalazione stato | LED (giallo) |
Indicazione tensione di esercizio | LED verde |
Segnalazione di errore | LED rosso |
Larghezza | 22,5 mm |
Altezza | 107 mm |
Profondità | 114 mm |
Classe di combustibilità a norma UL 94 (Custodia) | V0 (Custodia) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 70 °C (tenere conto del derating) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
Posizione elevata | ≤ 2000 m |
UKCA | |
Certificato | Conformità UKCA |
ATEX | |
Siglatura | II (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px] |
II (2) D [Ex t] [Ex p] | |
Certificato | PTB 07 ATEX 3145 |
Omologazione UL | |
Certificato | NLDX.E228652 |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Siglatura | ≤ 3 |
Nota | Disinserimento sicuro |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Siglatura | 2 |
Nota | Protezione motore |
Performance Level (ISO 13849) | |
Siglatura | ≤ e |
Nota | Disinserimento sicuro |
categoria (ISO 13849) | |
Siglatura | ≤ 3 |
Nota | Disinserimento sicuro |
Dati UL | |
SCCR | 100 kA (500 V AC (fusibile 30 A classe CC / 30 A classe J (High-Fault))) |
5 kA (500 V AC (fusibile 20 A RK5 (Standard-Fault))) | |
FLA | 6,5 A (500 V AC) |
Group installation | 20 A (class RK5, SCCR 5kA, #24 - 14 AWG max. solid and stranded) |
30 A (class CC or J, SCCR 100kA, #24 - 14 AWG max, solid and stranded) | |
Category code | NLDX |
Norme / Disposizioni | |
Norme/Disposizioni | IEC 60947-1 |
IEC 60947-4-2 | |
IEC 61508 | |
ISO 13849 |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Nota per il montaggio | affiancabile, per la distanza vedere derating |
Posizione di installazione | verticale (guida di montaggio orizzontale, avviamento motore sotto) |
Codice articolo | 2900421 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DK7414 |
Codice prodotto | DK7414 |
GTIN | 4046356504676 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 324,6 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 304,3 g |
Numero tariffa doganale | 85371098 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27370905 |
ECLASS-15.0 | 27370905 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001037 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 25173900 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: Non pertinente) |
SCIP | aa04208d-3eee-472c-a0f5-1b7859208a95 |
Prodotti compatibili
-
BRIDGE- 2 - Ponticello 2900746
-
BRIDGE- 3 - Ponticello 2900747
-
BRIDGE- 4 - Ponticello 2900748
-
BRIDGE- 5 - Ponticello 2900749
-
BRIDGE- 6 - Ponticello 2900750
-
BRIDGE- 7 - Ponticello 2900751
-
BRIDGE- 8 - Ponticello 2900752
-
BRIDGE- 9 - Ponticello 2900753
-
BRIDGE-10 - Ponticello 2900754
-
BRIDGE- 2-1M - Ponticello 2901542
-
BRIDGE- 3-1M - Ponticello 2901655
-
BRIDGE- 4-1M - Ponticello 2901658
-
BRIDGE- 5-1M - Ponticello 2901544
-
BRIDGE- 6-1M - Ponticello 2901649
-
BRIDGE- 2-3M - Ponticello 2901543
-
BRIDGE- 3-3M - Ponticello 2901656
-
BRIDGE- 4-3M - Ponticello 2901659
-
BRIDGE- 5-3M - Ponticello 2901545
-
BRIDGE- 6-3M - Ponticello 2901697
-
BRIDGE- 7-3M - Ponticello 2901698
-
BRIDGE- 8-3M - Ponticello 2901700
-
BRIDGE- 9-3M - Ponticello 2901701
-
BRIDGE-10-3M - Ponticello 2901702
-
BRIDGE- 2- 2M/0,3M - Ponticello 2909897
-
BRIDGE- 3- 2M/0,3M - Ponticello 2909898
-
BRIDGE- 4- 2M/0,3M - Ponticello 2909899
-
US-EMLP (15X5) - Targhetta in plastica 0828790
-
UC-EMLP (15X5) - Targhetta in plastica 0819301
I vantaggi
Spessore 22,5 mm
Livello di protezione secondo IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e
Risparmio di cablaggio
Lunga vita elettrica
Risparmio di spazio
Ponticello a doppino trifase
Corrente regolabile per funzione bimetallica
Commutazione esente da usura
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)