BC 17 REL-S/MSTB/R3,3K/R680
-
Modulo portarelè
2900116
Modulo relè, interfaccia standard per impianti antincendio, con relè in miniatura saldato, 1 contatto in apertura, tensione di ingresso 24 V DC
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Modulo relè |
Caratteristiche di isolamento: Distanza in aria e linea di fuga ingresso/uscita | |
isolamento | Isolamento di base |
Categoria di sovratensione | III |
Grado di inquinamento | 2 |
Stato di manutenzione dei dati | |
Data ultima gestione dei dati | 20.03.2025 |
Distanza in aria e linea di fuga ingresso/uscita | |
Tensione di isolamento nominale | 250 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 4 kV (1,2 / 50 μs) |
Lato eccitazione | |
Tensione d'ingresso nominale UN | 24 V DC |
Range tensione d'ingresso | 19,2 V DC ... 26,4 V DC (20 °C) |
Corrente d'ingresso tipica con UN | 10 mA |
Circuito di protezione | Ponte raddrizzatore; Ponte raddrizzatore, varistore |
Condensatore; Condensatore | |
Indicazione tensione di esercizio | LED |
Commutazione | |
Tipo di commutazione del contatto | 1 contatto in apertura |
Materiale dei contatti | AgSnO2, dorato |
Nota | Una resistenza da 680 Ω è collegata in serie, una da 3,3 kΩ è collegata in parallelo all'uscita. |
Max. tensione commutabile | 30 V AC |
Corrente permanente limite | max. 3 A |
Ingresso | |
Collegamento | Connessione a vite |
Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 26 ... 14 |
Uscita | |
Collegamento | Connessione a vite |
Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 26 ... 14 |
Larghezza | 17,8 mm |
Altezza | 90 mm |
Profondità | 61 mm |
Colore | grigio (RAL 7042) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Grado di protezione (Luogo di installazione) | ≥ IP54 (Luogo di installazione) |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 50 °C |
Distanza in aria e linea di fuga ingresso/uscita | |
Norme/Disposizioni | EN 50178 |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Nota per il montaggio | affiancabile senza distanza |
Posizione di installazione | a scelta |
Codice articolo | 2900116 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
Codice vendita | DK64Y1 |
Codice prodotto | DK64Y1 |
GTIN | 4046356473705 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 75,4 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 64,85 g |
Numero tariffa doganale | 85364190 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n. CAS: Non pertinente) |
Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)