Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Inline. Il morsetto è dotato di quattro ingressi che possono essere configurati a piacere e singolarmente per la misurazione di tensioni o resistenzecosì come di sonde termiche di resistenza. Il collegamento delle sonde avviene con la tecnica a 2 conduttori così che, se si utilizzano sonde con coefficienti di temperatura relativamente ridotti (ad es. sensori a scheda) è consigliata una resistenza nominale di almeno 1000 Ω. Per la misurazione della temperatura con resistenze NTC, che offrono il vantaggio di un coefficiente di temperatura elevato, è indicata la misurazione della resistenza con conversione dei valori di temperatura.
IB IL AI/TEMP 4 RTD-PAC
-
Modulo analogico
2897952
Inline, Morsetto ingresso analogico, Ingressi analogici: 4, 0 V ... 10 V, tecnica di connessione: 2 conduttori, Ingressi RTD analogici: 4, tecnica di connessione: 2 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kbit/s, grado di protezione: IP20, connettori Inline e cartellini di siglatura incl.; Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
4 measurement inputs, configurable as desired
Ingressi di tensione 0 V ... 10 V
Inputs for resistance measurements up to 300 kΩ
Ingressi per misurazioni di temperatura
Collegamento dei sensori con connessione a 2 conduttori
Comunicazione via dati di processo
Channels are parameterized independently of one another via the bus system