I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

IL EIP BK DI8 DO4 2TX-PAC - Accoppiatore bus
2897758

Inline, Accoppiatore bus, EtherNet/IP™, Connettore femmina RJ45, Ingressi digitali: 8, 24 V DC, tecnica di connessione: 3 conduttori, Uscite digitali: 4, 24 V DC, 500 mA, tecnica di connessione: 3 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s / 2 MBit/s, grado di protezione: IP20, connettori Inline e cartellini di siglatura incl.

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

8 ingressi digitali, 4 uscite digitali (On-Board)
EtherNet/IP™, versione 1.2
Web Based Management
2 connessioni RJ45
Rilevamento automatico della velocità di trasmissione nel bus locale (500 kBit/s o 2 MBit/s)