I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

IB IL TEMP 4/8 RTD/EF-PAC - Modulo di temperatura
2897402

Inline, Modulo di rilevamento della temperatura, Ingressi RTD analogici: 8 (per sensori di temperatura resistivi), tecnica di connessione: 4 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s, grado di protezione: IP20, connettori Inline e cartellini di siglatura incl.

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Connessione di 8 sensori di temperatura RTD e resistenze lineari nella connessione a 4 conduttori
Tipi di sensore Pt, Ni, Cu, KTY secondo DIN e SAMA
Elevata precisione e immunità ai disturbi
Stabilità termica
Misurazione di temperatura e resistenza con altissima risoluzione
I valori di resistenza possono essere preimpostati separatamente mediante bit di parametrizzazione
Parametrizzazione dei canali indipendente mediante sistema a bus
Parametrizzazione della sensibilità del rilevamento rottura filo (a partire dal firmware 1.10)
Rappresentazione aggiuntiva Float Format secondo IEEE754
Funzionalità Channel scout sull'identificazione canale ottico durante la messa in esercizio