IB IL 24 DO 16-ME - Modulo digitale
2897253

Viene preparato ai requisiti del CRA

Inline, Morsetto uscita digitale, Uscite digitali: 16, 24 V DC, tecnica di connessione: 3 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kbit/s, grado di protezione: IP20, connettori Inline e cartellini di siglatura incl.; Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









I vantaggi

16 uscite digitali
Connessione degli attuatori con 2 e 3 conduttori
Corrente nominale per ogni uscita: 500 mA
Corrente complessiva del morsetto: 8 A
Uscite con protezione da cortocircuito e sovraccarico