BC 107,6 UT HBUS BK
-
Base custodia
2896270
Custodia per guide DIN per l'impiego nei ripartitori di installazione a norma DIN 43880, Base custodia con piedino di fissaggio, larghezza: 107,6 mm, altezza: 89,7 mm, profondità: 48,9 mm, colore: nero (simili RAL 9005), collegamento trasversale: Connettore bus per guide DIN (opzionale), n. poli connettore trasversale: 16
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
| Nota per il montaggio | Rispettare le indicazioni per l’utente nell'area download. |
| Tipo di custodia | Custodia per guide DIN per l'impiego nei ripartitori di installazione a norma DIN 43880 |
| Tipo di custodia | Custodie per installazioni modulari per edifici |
| Serie di custodie | BC |
| Famiglia di prodotti | BC 107,6.. |
| Numero di poli max. | 0) |
| Apertura di ventilazione disponibile | no |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 107,6 mm |
| Altezza | 89,7 mm |
| Profondità | 48,9 mm |
| Unità modulare | 6 TE |
| Design del circuito stampato | |
| Spessore circuito stampato | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Colore (Base custodia) | nero (RAL 9005) |
| Materiale Base custodia | PC |
| Materiale Piedini di fissaggio | POM |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| CTI secondo IEC 60112 | < 400 |
| Finitura superficiale | non trattato |
| Potenza dissipata custodia singola a 20 °C | |
| Temperatura di utilizzo | 20 °C |
| Fattore di riduzione | 1 |
| Posizione di installazione | verticale |
| Potenza dissipata | 13,08 W |
| Potenza dissipata custodia singola a 30 °C | |
| Temperatura di utilizzo | 30 °C |
| Fattore di riduzione | 0,84 |
| Posizione di installazione | verticale |
| Potenza dissipata | 11 W |
| Potenza dissipata custodia singola a 40 °C | |
| Temperatura di utilizzo | 40 °C |
| Fattore di riduzione | 0,72 |
| Posizione di installazione | verticale |
| Potenza dissipata | 9,4 W |
| Potenza dissipata custodia singola a 50 °C | |
| Temperatura di utilizzo | 50 °C |
| Fattore di riduzione | 0,6 |
| Posizione di installazione | verticale |
| Potenza dissipata | 7,85 W |
| Potenza dissipata custodia singola a 60 °C | |
| Temperatura di utilizzo | 60 °C |
| Fattore di riduzione | 0,48 |
| Posizione di installazione | verticale |
| Potenza dissipata | 6,3 W |
| Potenza dissipata custodia singola a 70 °C | |
| Temperatura di utilizzo | 70 °C |
| Fattore di riduzione | 0,38 |
| Posizione di installazione | verticale |
| Potenza dissipata | 5 W |
| Prova vibrazioni | |
| Specifica di prova | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frequenza | 10 - 150 - 10 Hz |
| Velocità sweep | 1 ottavo/min |
| Ampiezza | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Accelerazione | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| Durata di prova per asse | 2,5 h |
| Direzioni di prova | Asse X, Y e Z |
| Prova al filo incandescente | |
| Specifica di prova | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Temperatura | 850 °C |
| Durata di applicazione | 30 s |
| Resistenza meccanica / tamburo rotante | |
| Specifica di prova | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
| Altezza di caduta | 50 cm |
| Frequenza | 50 |
| Urti | |
| Specifica di prova | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Forma d'urto | Semisinusoidale |
| Accelerazione | 15g |
| Durata urti | 11 ms |
| Numero di urti per direzione | 3 |
| Direzioni di prova | Asse X, Y e Z (pos. e neg.) |
| Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici | |
| Specifica di prova | VDMA 24364:2018-05 |
| Risultato | Prova superata |
| Grado di protezione (codice IP) | |
| Specifica di prova | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Risultato livello di protezione codice IP | IP20 |
| Condizioni ambientali | |
| Codice IP max. da raggiungere | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 100 °C |
| Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio) | 95 % |
| Numero degli alloggiamenti dei circuiti stampati | 9 |
| Tipologia di fissaggio del circuito stampato | Molla di bloccaggio |
| Spessore circuito stampato | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN / montaggio a parete |
| Confezione | confezionato nel cartone |
| Tipo di confezionamento | Cartone |
| Codice articolo | 2896270 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
| Codice vendita | ACHBAA |
| Codice prodotto | ACHBAA |
| GTIN | 4046356096720 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 69,22 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 46,404 g |
| Numero tariffa doganale | 84879090 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190601 |
| ECLASS-15.0 | 27190601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
BC 107,6 OT U11 KMGY - Parte superiore custodia 2896076
-
BC 107,6 OT U22 KMGY - Parte superiore custodia 2896089
-
BC 107,6 OT U11 BK - Parte superiore custodia 2200721
-
BC 107,6 OT 2000 KMGY - Parte superiore custodia 1050443
-
BC 107,6 OT U11 RD3000 - Parte superiore custodia 2203809
-
BC 107,6 OT 1112 KMGY - Parte superiore custodia 1086268
-
BC 107,6 OT U11 BK VPE80 - Parte superiore custodia 1006943
-
BC 107,6 OT 0C0C0C0C KMGY - Parte superiore custodia 1046365
-
BC 107,6 OT 0101 KMGY MOQ80 - Parte superiore custodia 1065104
-
BC 107,6 OT U22 BK - Parte superiore custodia 2203763
-
BC 107,6 OT 1121 KMGY - Parte superiore custodia 2203260
-
BC 107,6 OT 000C0C KMGY VPE80 - Parte superiore custodia 1025418
-
BC 107,6 OT 2121 KMGY - Parte superiore custodia 1038850
-
BC 107,6 OT 0121 KMGY - Parte superiore custodia 2202301
-
BC 107,6 OT 1210 BK - Parte superiore custodia 1163398
-
BC 107,6 OT 1102 KMGY VPE80 - Parte superiore custodia 1080948
I vantaggi
Sistema di collegamento e custodie coordinato per uno sviluppo più rapido del dispositivo
Configurazione online individuale per diverse applicazioni nell'automazione di edifici
Varianza nella tecnologia di connessione
Montabile su guida DIN o a parete
In via opzionale con connettore bus montabile su guide DIN e sistema con connettori di potenza
Montaggio senza utensili
Disponibile in larghezze da 1 ... 9 unità del passo (17,8 mm ... 161,6 mm)
Conforme alla norma DIN EN 43880
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)