BC 107,6 DKL S TRANS
-
Custodia
2896131
Custodia per guide DIN per l'impiego nei ripartitori di installazione a norma DIN 43880, coperchio girevole trasparente, piombabile, pannello di copertura incluso, larghezza: 107,6 mm, altezza: 45 mm, profondità: 8 mm, colore: grigio chiaro (simili RAL 7035)
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
| Nota per il montaggio | Rispettare le indicazioni per l’utente nell'area download. |
| Tipo di prodotto | Copertura |
| Tipo di custodia | Custodia per guide DIN per l'impiego nei ripartitori di installazione a norma DIN 43880 |
| Tipo di custodia | Custodie per installazioni modulari per edifici |
| Serie di custodie | BC |
| Famiglia di prodotti | BC 107,6.. |
| Numero (Aperture per connettori) | 0 |
| Apertura di ventilazione disponibile | no |
| Larghezza | 107,6 mm |
| Altezza | 45 mm |
| Profondità | 8 mm |
| Unità modulare | 6 UM |
| Colore (Pannello di copertura) | grigio chiaro (RAL 7035) |
| Colore (Coperchio custodia) | trasparente |
| Materiale | PC |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Tipologia di fissaggio del circuito stampato | Molla di bloccaggio |
| Tipo di montaggio | orientabile e piombabile |
| Confezione | Confezionamento in cartone |
| Codice articolo | 2896131 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
| Codice vendita | ACHBAB |
| Codice prodotto | ACHBAB |
| GTIN | 4046356096546 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 24,59 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 20,908 g |
| Numero tariffa doganale | 84879090 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190603 |
| ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 0,144 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
BC 107,6 OT U22 HS 2B 90 KMGY - Parte superiore custodia 1754329
-
BC 107,6 OT U11 BK VPE80 - Parte superiore custodia 1006943
-
BC 107,6 OT 000C0C KMGY VPE80 - Parte superiore custodia 1025418
-
BC 107,6 OT 2121 KMGY - Parte superiore custodia 1038850
-
BC 107,6 OT 0C0C0C0C KMGY - Parte superiore custodia 1046365
-
BC 107,6 OT 2000 KMGY - Parte superiore custodia 1050443
-
BC 107,6 OT 0101 KMGY MOQ80 - Parte superiore custodia 1065104
-
BC 107,6 OT 1102 KMGY VPE80 - Parte superiore custodia 1080948
-
BC 107,6 OT 1112 KMGY - Parte superiore custodia 1086268
-
BC 107,6 OT 1121 BK - Parte superiore custodia 1108020
-
BC 107,6 OT 1210 BK - Parte superiore custodia 1163398
-
BC 107,6 OT 1D1K1P0R KMGY - Parte superiore custodia 1340863
-
BC 107,6 OT 0202 KMGY - Parte superiore custodia 1351310
-
BC 107,6 OT U11 GY7021 - Parte superiore custodia 1351374
-
BC 107,6 OT 0C0C0C0C GY7021 - Parte superiore custodia 1480246
-
BC 107,6 OT 1120 KMGY - Parte superiore custodia 1554865
-
BC 107,6 OT 1120C KMGY - Parte superiore custodia 1646761
-
BC 107,6 OT 1212 KMGY - Parte superiore custodia 1679649
-
BC 107,6 OT 2122 BK - Parte superiore custodia 1684636
-
BC 107,6 OT U11 BK - Parte superiore custodia 2200721
-
BC 107,6 OT 0121 KMGY - Parte superiore custodia 2202301
-
BC 107,6 OT 1121 KMGY - Parte superiore custodia 2203260
-
BC 107,6 OT U22 BK - Parte superiore custodia 2203763
-
BC 107,6 OT U11 RD3000 - Parte superiore custodia 2203809
-
BC 107,6 OT U11 KMGY - Parte superiore custodia 2896076
-
BC 107,6 OT U22 KMGY - Parte superiore custodia 2896089
-
HS LC-V-D3/ R2XC1-5,08 - Conduttore in FO 2202311
-
HS LC-V-D3/ R3XC1-5,08 - Conduttore in FO 2202312
-
BC 107,6 UT HBUS KMGY - Base custodia 2202951
-
BC 107,6 UT HBUS KMGY/RD - Base custodia 2203517
-
BC 107,6 UT HBUS FS BK VPE80 - Base custodia 1006953
-
BC 107,6 UT HBUS GY7021 - Base custodia 1385674
-
BC 107,6 UT HBUS GY W/ORG CLP - Base custodia 1749649
-
BC 107,6 UT HBUS BK W/ORG CLP - Base custodia 2203815
-
HBUS8 107,6-8P-1S BK - Connettore bus per guide DIN 1252173
-
HBUS 107,6-16P-1S BK - Connettore bus per guide DIN 2896306
-
HBUS8-B SET BK - Cappuccio di protezione 1252176
-
HBUS-B SET BK - Cappuccio di protezione 2278173
-
PSTD 0,65X0,65/9-1-2,54 - Connettore maschio 1252180
-
PSTD 0,65X0,65/9-2,54 - Connettore maschio 2200700
-
PSTD 0,65X0,65/9-3IS-2,54 - Connettore maschio 1252178
-
PSTD 0,65X0,65/18-3IS-2,54 - Connettore maschio 2202993
-
FUSSRIEGEL 14,4 L30 SPERR OG - Piedino di fissaggio 2896998
-
KP BC K4 C2 P5 - Tastiera a membrana 1337341
-
KP BC K6 C2 P7 - Tastiera a membrana 1337344
-
BC 17,6 HS 90 AL - Elemento di raffreddamento 1754308
-
BC 35,6 HS 90 AL - Elemento di raffreddamento 1754330
-
BC 35,6 HS 45 AL - Elemento di raffreddamento 1754304
-
BC 53,6 HS 90 AL - Elemento di raffreddamento 1754315
-
BC 53,6 HS 45 AL - Elemento di raffreddamento 1754311
-
SHS M2,5X6 TX8 - Kit di viti 1756991
I vantaggi
Sistema di collegamento e custodie coordinato per uno sviluppo più rapido del dispositivo
Configurazione online individuale per diverse applicazioni nell'automazione di edifici
Varianza nella tecnologia di connessione
Montabile su guida DIN o a parete
In via opzionale con connettore bus montabile su guide DIN e sistema con connettori di potenza
Montaggio senza utensili
Disponibili in larghezze di installazione da 1 ... 12 (17,8 mm ... 215,6 mm)
Conforme alla norma DIN EN 43880
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)