Switch Ethernet con funzioni standard e otto porte RJ45. Offre il rilevamento automatico della velocità di trasmissione dati di 10 MBit/s o 100 MBit/s (RJ45), funzione di autocrossing, tensione d'ingresso 9 V DC ... 32 V DC, alimentatore ridondante con possibilità di allarme remoto.
FL SWITCH SFN 8TX
-
Industrial Ethernet Switch
2891929
Switch Ethernet, 8 porte TP-RJ45, riconoscimento automatico della velocità di trasmissione dati da 10/100 MBit/s (RJ45), funzione autocrossing
Dettagli prodotto
cULus Listed
ID omologazione: E238705cUL Listed
ID omologazione: FILE E 196811UL Listed
ID omologazione: FILE E 196811Prodotti compatibili
I vantaggi
Messaggi con priorità QoS (Quality of Service)
Le porte RJ45 supportano una velocità di trasmissione di 10/100 Mbit/s
Le porte in fibra ottica consentono 100 MBit/s
Lo switch consente inoltre il bloccaggio dei cavi e delle porte
Visualizzazione di diagnostica locale con LED
Il riconoscimento di autonegoziazione e autocrossing semplifica l'installazione e la realizzazione