FL CAT6 PATCH 10
-
Cavo patch
2891877
Cavo patch, grado di protezione: IP20, lunghezza cavo: 10 m, numero poli: 8, 1 Gbit/s, CAT6, Ethernet
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Cavo dati confezionato |
Famiglia di prodotti | RJ45 STANDARD CAT6 |
Tipo sensore | Ethernet |
Numero di poli | 8 |
Piano d'inserimento | RJ45 |
Resistenza di contatto | ≤ 0,003 Ω (IEC 60603-7) |
Tensione nominale UN | 150 Veff |
Corrente nominale IN | 1,5 A |
Velocità di trasmissione | 1 Gbit/s |
Velocità di trasmissione | 1 GBit/s |
Dati meccanici | |
Forza d'inserzione per ogni contatto segnale | 30,00 N |
Forza di trazione per ogni contatto segnale | 50 N |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Guaina esterna, materiale | LSFROH |
Larghezza | 12,6 mm |
Altezza | 6,6 mm |
Lunghezza | 40,05 mm |
Misure esterne | |
Diametro esterno max. | 6,2 mm |
Connessione 1 | |
Tipo | Maschio diritto RJ45 |
Schermato | sì |
Cicli di manovra | ≥ 750 |
Grado di protezione | IP20 |
Connessione 2 | |
Tipo | Maschio diritto RJ45 |
Lunghezza cavo | 10,00 m |
Diametro esterno conduttore | 6,00 mm |
Guaina esterna, materiale | LSFROH |
Singolo filo, quantità cavetti | 8 |
Conduttore singolo, materiale | Filo Cu |
Conduttore singolo, sezione trasversale | 0,14 mm² |
Schermatura | S/FTP |
Raggio di piegatura minimo, posa fissa | 30 mm |
Assenza di alogeni | a norma IEC 60754-1 |
A tenuta di gas combusto | a norma IEC 61034 |
Resistenza alla fiamma | secondo IEC 60332-3C |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -10 °C ... 60 °C |
Resistenza alla fiamma | secondo IEC 60332-3C |
A tenuta di gas combusto | a norma IEC 61034 |
Codice articolo | 2891877 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | ABNABG |
Codice prodotto | ABNABG |
GTIN | 4046356167598 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 383,5 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 373 g |
Numero tariffa doganale | 85444210 |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
NBC-R4OC/0,3-BC5/R4OC - Cavo patch 1227558
-
NBC-R4OC/0,5-BC5/R4OC - Cavo patch 1227559
-
NBC-R4OC/1,0-BC5/R4OC - Cavo patch 1227560
-
NBC-R4OC/1,5-BC5/R4OC - Cavo patch 1227561
-
NBC-R4OC/2,0-BC5/R4OC - Cavo patch 1227562
-
NBC-R4OC/3,0-BC5/R4OC - Cavo patch 1227563
-
NBC-R4OC/5,0-BC5/R4OC - Cavo patch 1227564
-
NBC-R4OC/7,5-BC5/R4OC - Cavo patch 1227565
-
NBC-R4OC/0,3-BC6A/R4OC - Cavo patch 1227572
-
NBC-R4OC/0,5-BC6A/R4OC - Cavo patch 1227573
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC - Cavo patch 1227575
-
NBC-R4OC/1,5-BC6A/R4OC - Cavo patch 1227578
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC - Cavo patch 1227580
-
NBC-R4OC/3,0-BC6A/R4OC - Cavo patch 1227581
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC - Cavo patch 1227583
-
NBC-R4OC/7,5-BC6A/R4OC - Cavo patch 1227585
-
NBC-R4OC/10,0-BC6A/R4OC - Cavo patch 1227588
-
NBC-R4OC/12,5-BC6A/R4OC - Cavo patch 1227590
-
NBC-R4OC/15,0-BC6A/R4OC - Cavo patch 1227591
-
NBC-R4OC/20,0-BC6A/R4OC - Cavo patch 1227593
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)