FL SWITCH SFN 8GT
-
Industrial Ethernet Switch
2891673
Switch Ethernet, 8 porte TP-RJ45 con 10/100/1000 MBit/s su tutte le porte, riconoscimento automatico della velocità di trasmissione dati da 10/100/1000 MBit/s (RJ45), funzione autocrossing, con contatto di segnalazione e QoS, range di temperatura esteso
Dettagli prodotto
Larghezza | 50 mm |
Altezza | 120 mm |
Profondità | 70 mm |
Nota per l'utilizzo | |
Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
Materiale custodia | Alluminio |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Ethernet (RJ45) | |
Collegamento | RJ45 |
Nota sul tipo di connessione | Autonegoziazione e autocrossing |
Velocità di trasmissione | 10/100/1000 MBit/s |
Fisica di trasmissione | Ethernet in RJ45-Twisted-Pair |
Numero di canali | 8 (Porte RJ45) |
Contatto di segnalazione a potenziale libero | |
Collegamento | Attacco a vite/ ad innesto mediante COMBICON |
Tipo di prodotto | Switch |
Famiglia di prodotti | Unmanaged Switch SFN |
Tipo | Struttura modulare |
MTTF | 55,4 Anni (Standard MIL-HDBK-217F, temperatura 25 °C, ciclo di funzionamento 100%) |
Funzionalità di base | Unmanaged Switch/ autonegoziazione, conforme a IEEE 802.3, Store and Forward Switching Mode |
Caratteristiche di isolamento | |
Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Funzioni dello switch | |
Funzionalità di base | Unmanaged Switch/ autonegoziazione, conforme a IEEE 802.3, Store and Forward Switching Mode |
Contatto di segnalazione tensione di comando | monitoraggio della tensione di alimentazione ridondante |
Classe Conformance PROFINET | Conformance-Class A |
Indicazioni di stato e di diagnostica | LED: US1, US2 (tensione di alimentazione ridondante), Link e Activity per porta |
Altre funzioni | Autonegotiation |
Jumbo Frames (max. 9600 byte) | |
Funzioni di sicurezza | |
Funzionalità di base | Unmanaged Switch/ autonegoziazione, conforme a IEEE 802.3, Store and Forward Switching Mode |
Diagnostica locale | US1/2 Tensione di alimentazione LED verde |
100/ACT Stato Link/trasmissione dati LED giallo | |
1000/ACT Stato Link/trasmissione dati LED giallo | |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 10,32 W |
Test di verifica | 500 V DC 1 min |
Mezzo trasmissivo | Rame |
FO | |
Alimentazione | |
Tensione di alimentazione (DC) | 24 V DC (ridondante) |
Range tensione di alimentazione | 9 V DC ... 32 V DC |
Ripple residuo | 3,6 VPP (entro il campo di tensione ammissibile) |
Corrente assorbita tipica | 430 mA (con US = 24 V DC) |
Funzione | |
Contatto di segnalazione tensione di comando | monitoraggio della tensione di alimentazione ridondante |
Tecnologia di connessione | |
Denominazione collegamento | Alimentazione di potenza |
Alimentazione di potenza | |
Collegamento | Connessione a vite |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione del conduttore AWG | 24 ... 12 |
Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 75 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
Vibrazioni (funzionamento) | a norma IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
Pressione aria (funzionamento) | 86 kPa ... 108 kPa (fino a 1500 m s.l.m.) |
Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 66 kPa ... 108 kPa (fino a 3500 m s.l.m.) |
Resistenza ai gas a rischio per il funzionamento secondo norme DIN 40046-36; DIN 40046-37 | Biossido di zolfo (SO2) 10 ± 0,3 cm3/m3, acido solfidrico (H2S) 1 ± 0,3 cm3/m3, a 25°C e 75% umidità dell'aria relativa e una durata di applicazione di quattro giorni |
Conformità/Omologazioni | |
Conformità | CE conforme |
UL, USA / Canada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2004/108/CE |
Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2:2005 |
Emissione di disturbi | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
Funzionalità | |
Funzionalità di base | Unmanaged Switch/ autonegoziazione, conforme a IEEE 802.3, Store and Forward Switching Mode |
Segnalazione stato | LED: US1, US2 (tensione di alimentazione ridondante), Link e Activity per porta |
Codice articolo | 2891673 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DNN113 |
Codice prodotto | DNN113 |
GTIN | 4046356101172 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 542,8 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 395 g |
Numero tariffa doganale | 85176200 |
Paese di origine | TW |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170402 |
ECLASS-15.0 | 19170402 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
-
MSTB 2,5/ 6-ST - Connettore per circuiti stampati 1754520
-
DT-LAN-CAT.6+ - Scaricatore di sovratensione 2881007
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cavo patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cavo patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cavo patch 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Cavo patch 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Cavo patch 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Cavo patch 1408365
-
FL SEC PAC 4TX - Elementi di sicurezza Port Guard 2832865
-
FL DIN RA - Adattatore per guida DIN 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protezione da polveri 2832991
-
E/NS 35 N - Supporto terminale 0800886
I vantaggi
Tutte le porte offrono velocità di trasmissione di 1000 MBit/s
Supporto di Jumbo Frame (dimensione frame fino a 9600 Byte/frame)
Lo switch consente inoltre il bloccaggio dei cavi e delle porte
Visualizzazione di diagnostica locale con LED
Contatto relè per l'elaborazione dell'allarme di stati di tensione
Il riconoscimento di autonegoziazione e autocrossing semplifica l'installazione e la realizzazione
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)