FL CAT6 PATCH 20,0
-
Cavo patch
2891576
Cavo patch, Ethernet CAT6 (1 Gbit/s), 8-poli, Maschio diritto RJ45 / IP20, su Maschio diritto RJ45, lunghezza cavo: 20 m
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Cavo dati confezionato |
| Famiglia di prodotti | RJ45 STANDARD CAT6 |
| Numero di poli | 8 |
| Tipo di segnale/categoria | Ethernet CAT6, 1 Gbit/s |
| Tensione nominale UN | 48 V |
| Corrente nominale IN | 1,5 A |
| Velocità di trasmissione | 1 Gbit/s |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
| Guaina esterna, materiale | LSFROH |
| Larghezza | 13 mm |
| Altezza | 6,6 mm |
| Lunghezza | 40,05 mm |
| Connessione 1 | |
| Tipo | Maschio diritto RJ45 / IP20 |
| Numero di poli | 8 |
| Schermato | sì |
| Cicli di manovra | ≥ 750 |
| Grado di protezione | IP20 |
| Connessione 2 | |
| Tipo | Maschio diritto RJ45 |
| Lunghezza cavo | 20 m |
| Diametro esterno conduttore | 6,00 mm |
| Guaina esterna, materiale | LSFROH |
| Singolo filo, quantità cavetti | 8 |
| Conduttore singolo, materiale | Filo Cu |
| Schermatura | S/FTP |
| Assenza di alogeni | a norma IEC 60754-1 |
| A tenuta di gas combusto | a norma IEC 61034 |
| Resistenza alla fiamma | secondo IEC 60332-3C |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -10 °C ... 60 °C |
| Resistenza alla fiamma | secondo IEC 60332-3C |
| A tenuta di gas combusto | a norma IEC 61034 |
| Codice articolo | 2891576 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | ABNABG |
| Codice prodotto | ABNABG |
| GTIN | 4046356185028 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 779,3 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 714,1 g |
| Numero tariffa doganale | 85444210 |
| Paese di origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 14,483 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
NBC-R4OC/0,3-BC5/R4OC - Cavo patch 1227558
-
NBC-R4OC/0,5-BC5/R4OC - Cavo patch 1227559
-
NBC-R4OC/1,0-BC5/R4OC - Cavo patch 1227560
-
NBC-R4OC/1,5-BC5/R4OC - Cavo patch 1227561
-
NBC-R4OC/2,0-BC5/R4OC - Cavo patch 1227562
-
NBC-R4OC/3,0-BC5/R4OC - Cavo patch 1227563
-
NBC-R4OC/5,0-BC5/R4OC - Cavo patch 1227564
-
NBC-R4OC/7,5-BC5/R4OC - Cavo patch 1227565
-
NBC-R4OC/0,3-BC6A/R4OC - Cavo patch 1227572
-
NBC-R4OC/0,5-BC6A/R4OC - Cavo patch 1227573
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC - Cavo patch 1227575
-
NBC-R4OC/1,5-BC6A/R4OC - Cavo patch 1227578
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC - Cavo patch 1227580
-
NBC-R4OC/3,0-BC6A/R4OC - Cavo patch 1227581
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC - Cavo patch 1227583
-
NBC-R4OC/7,5-BC6A/R4OC - Cavo patch 1227585
-
NBC-R4OC/10,0-BC6A/R4OC - Cavo patch 1227588
-
NBC-R4OC/12,5-BC6A/R4OC - Cavo patch 1227590
-
NBC-R4OC/15,0-BC6A/R4OC - Cavo patch 1227591
-
NBC-R4OC/20,0-BC6A/R4OC - Cavo patch 1227593
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)