FL SWITCH 1001T-4POE
-
Industrial Ethernet Switch
2891064
Switch Ethernet con PoE+, conforme alla specifica IEEE 802.3at. Include quattro porte di tipo PoE+ e una porta standard RJ45, tutte con velocità di 10/100 MBit/s.
Dettagli prodotto
Larghezza | 55 mm |
Altezza | 117 mm |
Profondità | 78 mm |
Nota per il funzionamento | Modo operativo B PoE |
Nota per l'utilizzo | |
Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
Limitazione dell'uso | |
Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download |
Materiale custodia | Alluminio |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Ethernet | |
Collegamento | RJ45 |
Nota sul tipo di connessione | Autonegoziazione e autocrossing |
Velocità di trasmissione | 10/100 MBit/s |
Fisica di trasmissione | Ethernet RJ45 |
Lunghezza di trasmissione | 100 m (tra trasmittente e ricevente) |
LED di segnalazione | LNK/ACT, 100, POE |
Numero di canali | 1 (Porta RJ45) |
Ethernet (PoE) | |
Collegamento | RJ45 |
Velocità di trasmissione | 10/100 MBit/s |
Fisica di trasmissione | Ethernet RJ45 |
Lunghezza di trasmissione | 100 m (tra trasmittente e ricevente) |
LED di segnalazione | LNK/ACT, 100, POE |
Numero di canali | 4 (Porte RJ45 PoE) |
Tipo di prodotto | Switch |
Famiglia di prodotti | Unmanaged PoE Switch 1000 |
Tipo | Stand-alone |
MTTF | 68 Anni (Standard MIL-HDBK-217F, temperatura 25 °C, ciclo di funzionamento 100%) |
Funzionalità di base | PSE, conforme a IEEE 802.3at |
Funzioni dello switch | |
Funzionalità di base | PSE, conforme a IEEE 802.3at |
Contatto di segnalazione tensione di comando | 24 V DC |
Contatto di segnalazione corrente di comando | 100 mA |
Indicazioni di stato e di diagnostica | LED: US1, US2 (tensione di alimentazione ridondante); allarme (contatto di allarme), Link/Activity e PoE per porta Ethernet |
Altre funzioni | Autonegotiation |
Funzioni di sicurezza | |
Funzionalità di base | PSE, conforme a IEEE 802.3at |
Potenza assorbita | 129 W |
Diagnostica locale | US1, US2 Tensione di alimentazione LED verde |
PoE Riconoscimento POE LED giallo | |
LNK/ACT Stato Link/trasmissione dati LED verde | |
Allarme In caso di interruzione di corrente con US1 o US2/perdita di connessione | |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 129,6 W |
Test di verifica | Tensione di alimentazione /Terra funzionale 500 V AC 1 min |
Mezzo trasmissivo | Rame |
Alimentazione | |
Tensione di alimentazione (DC) | 24 V DC |
Range tensione di alimentazione | 18 V DC ... 57 V DC |
Collegamento alimentazione | Mediante COMBICON, sezione conduttore max. 2,5 mm² |
Impulso corrente di inserzione | 18 A (57 V DC per 100 μs) |
10 A (24 V DS per 100 μs) | |
Ripple residuo | 3,6 VPP (entro il campo di tensione ammissibile) |
Max. corrente assorbita | 6,2 A (Carico nominale massimo) |
Corrente assorbita tipica | 148 mA (con US = 24 V DC) |
Funzione | |
Contatto di segnalazione tensione di comando | 24 V DC |
Contatto di segnalazione corrente di comando | 100 mA |
Tecnologia di connessione | |
Denominazione collegamento | Alimentazione di potenza |
a innesto | sì |
Alimentazione di potenza | |
Collegamento | Connessione a vite |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione del conduttore AWG | 24 ... 12 |
Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 75 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
Pressione aria (funzionamento) | 86 kPa ... 108 kPa (1500 m NN) |
Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 66 kPa ... 108 kPa (3500 m NN) |
Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2004/108/CE |
Conformità alle direttive CEM | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Criterio B |
IEC 61000-4-3 (immunità ai disturbi irradiati) Criterio A | |
IEC 61000-4-4 (Burst) Criterio B | |
IEC 61000-4-5 (Surge) Criterio B | |
IEC 61000-4-6 (immunità ai disturbi indotti) Criterio A | |
IEC 61000-4-8 (immunità ai disturbi rispetto a campi magnetici) Criterio A | |
EN 55022 (emissioni) Criterio A |
Funzionalità | |
Funzionalità di base | PSE, conforme a IEEE 802.3at |
Segnalazione stato | LED: US1, US2 (tensione di alimentazione ridondante); allarme (contatto di allarme), Link/Activity e PoE per porta Ethernet |
Codice articolo | 2891064 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DNN115 |
Codice prodotto | DNN115 |
GTIN | 4046356764322 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 769,5 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 685 g |
Numero tariffa doganale | 85176200 |
Paese di origine | TW |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170402 |
ECLASS-15.0 | 19170402 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 15(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | e0b0643d-cc19-4e3f-bf75-b46088fab890 |
Prodotti compatibili
-
MSTB 2,5/ 7-ST - Connettore per circuiti stampati 1754546
-
QUINT4-PS/1AC/48DC/5 - Alimentatore 2904610
-
QUINT4-PS/1AC/48DC/10 - Alimentatore 2904611
-
TRIO-PS-2G/1AC/48DC/5 - Alimentatore 2903159
-
TRIO-PS-2G/1AC/48DC/10 - Alimentatore 2903160
-
UNO-PS/1AC/24DC/150W - Alimentatore 2904376
-
UNO2-PS/1AC/24DC/240W - Alimentatore 1096432
-
UNO2-PS/1AC/48DC/240W - Alimentatore 1110155
-
FL PD 1001 T GT - Modulo Ethernet 2891042
-
DT-LAN-CAT.6+ - Scaricatore di sovratensione 2881007
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cavo patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cavo patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cavo patch 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Cavo patch 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Cavo patch 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Cavo patch 1408365
-
FL DIN RA - Adattatore per guida DIN 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protezione da polveri 2832991
-
E/NS 35 N - Supporto terminale 0800886
I vantaggi
Alimentazione a range esteso da 18 ... 57 V DC
Autocrossing
Ampio range di temperatura -40 °C ... +75 °C
Tensione di alimentazione ridondante
LED di stato PoE per porta
Autonegoziazione
Rilevamento automatico di dispositivi alimentati a corrente ai sensi delle norme IEEE 802.3at o 802.3af
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)