Gli switch Ethernet industriali gestiti mediante FL SWITCH 4000 combinano interfacce Gigabit con un'elevata potenza di rete per soddisfare i requisiti delle applicazioni più complesse. Le caratteristiche estese di sicurezza con ridondanza IEEE completa (STP/RSTP/MST) e ridondanza ad anello estesa con tempo di ripristino di 15 ms ottimizzano la disponibilità di rete. L'adattabilità al web semplifica l'interfaccia utente delle applicazioni attuali e offre possibilità di ridimensionamento per il futuro. Una combinazione completa di connessioni in fibra ottica Gigabit e da 10/100 Mbps consente di ottenere una potenza superiore a fronte di costi di installazione ridotti.
FL SWITCH 4008T-2SFP
-
Industrial Ethernet Switch
2891062
Managed Ethernet Switch con otto porte RJ45 per 10/100 Mbps e due porte SFP per 1000 Mbps. Ampio range di temperature di esercizio da -40°C a +75°C.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Larghezza | 54,4 mm |
Altezza | 146,4 mm |
Profondità | 125 mm |
Nota per l'utilizzo | |
Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
Limitazione dell'uso | |
Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download |
Limitazione dell'uso | |
Indicazioni CCCex | In Cina non è consentito l'utilizzo nelle zone a potenziale rischio di esplosione. |
Materiale custodia | Alluminio |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Ethernet (RJ45) | |
Collegamento | RJ45 |
Nota sul tipo di connessione | Autonegoziazione e autocrossing |
Velocità di trasmissione | 10/100 MBit/s |
Fisica di trasmissione | Ethernet in RJ45-Twisted-Pair |
Lunghezza di trasmissione | 100 m |
LED di segnalazione | ricezione dati, Link status |
Numero di canali | 8 (Porte RJ45) |
Ethernet (SFP) | |
Collegamento | SFP |
Velocità di trasmissione | 100/1000 MBit/s (full duplex) |
Fisica di trasmissione | secondo il modulo SFP |
Lunghezza di trasmissione | fino a 80 km (a seconda della fibra ottica utilizzata/modulo SFP) |
LED di segnalazione | ricezione dati, Link status |
Numero di canali | 2 (Porte SFP) |
Tipo di prodotto | Switch |
Famiglia di prodotti | Managed Switch 4000 |
Tipo | Struttura modulare |
MTTF | 49,9 Anni (Standard MIL-HDBK-217F, temperatura 25 °C, ciclo di funzionamento 100%) |
Funzionalità di base | Store and forward Switch, Extended Ring, ridondanza IEEE, IGMP Snooping, Port Trunking, VLAN, Port Security e IEEE 802.1x Security, SNMPv3 e HTTPS, SNTP, adattamento Web ai singoli utenti, User Account |
Caratteristiche di isolamento | |
Classe di protezione | III (VDE 0106, IEC 60536) |
Funzioni dello switch | |
Funzionalità di base | Store and forward Switch, Extended Ring, ridondanza IEEE, IGMP Snooping, Port Trunking, VLAN, Port Security e IEEE 802.1x Security, SNMPv3 e HTTPS, SNTP, adattamento Web ai singoli utenti, User Account |
Contatto di segnalazione tensione di comando | 24 V DC |
Contatto di segnalazione corrente di comando | 100 mA |
Ridondanza | ERR (Extended ring redundancy) |
Indicazioni di stato e di diagnostica | LED: US1, US2 (tensione di alimentazione ridondante), Link e Activity per porta |
Funzioni di sicurezza | |
Funzionalità di base | Store and forward Switch, Extended Ring, ridondanza IEEE, IGMP Snooping, Port Trunking, VLAN, Port Security e IEEE 802.1x Security, SNMPv3 e HTTPS, SNTP, adattamento Web ai singoli utenti, User Account |
Diagnostica locale | US1, US2 Tensione di alimentazione LED verde |
LNK/ACT Stato Link/trasmissione dati LED verde | |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 6,67 W |
Test di verifica | Tensione di alimentazione /Terra funzionale 500 V 1 min |
Mezzo trasmissivo | Rame |
FO | |
Alimentazione | |
Tensione di alimentazione (DC) | 24 V DC (ridondante) |
Range tensione di alimentazione | 12 V DC ... 48 V DC |
Impulso corrente di inserzione | 5,2 A (3,3 ms) |
Ripple residuo | 3,6 VPP (entro il campo di tensione ammissibile) |
Corrente assorbita tipica | 280 mA (con US = 24 V DC) |
Funzione | |
Contatto di segnalazione tensione di comando | 24 V DC |
Contatto di segnalazione corrente di comando | 100 mA |
Tecnologia di connessione | |
Denominazione collegamento | Alimentazione di potenza |
a innesto | sì |
Alimentazione di potenza | |
Collegamento | Connessione a vite |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione del conduttore AWG | 24 ... 12 |
Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 75 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
Pressione aria (funzionamento) | 57 kPa ... 108 kPa (fino a 4850 m s.l.m.) |
Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 57 kPa ... 108 kPa (fino a 4850 m s.l.m.) |
Conformità/Omologazioni | |
Conformità | CE conforme |
ATEX | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc |
Certificato di omologazione UE | DEMKO 16 ATEX 1616X |
IECEx | Ex nA nC IIC T4 Gc |
Certificato IECEx | IECEx UL 16.0094X |
UL, USA / Canada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
Conformità alle direttive CEM | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Criterio B |
IEC 61000-4-3 (immunità ai disturbi irradiati) Criterio A | |
IEC 61000-4-4 (Burst) Criterio A | |
IEC 61000-4-5 (Surge) Criterio B | |
IEC 61000-4-6 (immunità ai disturbi indotti) Criterio A | |
IEC 61000-4-8 (immunità ai disturbi rispetto a campi magnetici) Criterio A | |
EN 55022 (emissioni) Classe A | |
NEMA TS-2 | |
Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2:2005 |
Emissione di disturbi | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
Funzionalità | |
Funzionalità di base | Store and forward Switch, Extended Ring, ridondanza IEEE, IGMP Snooping, Port Trunking, VLAN, Port Security e IEEE 802.1x Security, SNMPv3 e HTTPS, SNTP, adattamento Web ai singoli utenti, User Account |
Segnalazione stato | LED: US1, US2 (tensione di alimentazione ridondante), Link e Activity per porta |
Codice articolo | 2891062 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DNN125 |
Codice prodotto | DNN125 |
GTIN | 4046356764308 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1.139 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 965 g |
Numero tariffa doganale | 85176200 |
Paese di origine | TW |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170401 |
ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
UL Listed
ID omologazione: E140324cUL Listed
ID omologazione: E140324IECEx
ID omologazione: IECEx UL 16.0094XcUL Listed
ID omologazione: E360692UL Listed
ID omologazione: E360692UL Listed
ID omologazione: E196811cUL Listed
ID omologazione: E196811ATEX
ID omologazione: DEMKO 16 ATEX 1616XEU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: Non pertinente) |
SCIP | b6ccec5b-4c3f-4270-8dd9-50fd6f1ca5d8 |
Prodotti compatibili
-
FL PD 1001 T GT - Modulo Ethernet 2891042
-
DT-LAN-CAT.6+ - Scaricatore di sovratensione 2881007
-
FL SEC PAC 4TX - Elementi di sicurezza Port Guard 2832865
-
FL DIN RA - Adattatore per guida DIN 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protezione da polveri 2832991
-
E/NS 35 N - Supporto terminale 0800886
-
FL SFP FX - Modulo media 2891081
-
FL SFP FX SM - Modulo media 2891082
-
FL SFP SX - Modulo media 2891754
-
FL SFP SX2 - Modulo media 2702397
-
FL SFP LX10-B - Modulo media 1025401
-
FL SFP LX - Modulo media 2891767
-
FL SFP GT - Modulo media 2989420
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cavo patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cavo patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cavo patch 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Cavo patch 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Cavo patch 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Cavo patch 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Cavo patch 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Cavo patch 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Cavo patch 1408970
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Cavo patch in fibra ottica 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Cavo patch in fibra ottica 1115605
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/1 - Cavo patch in fibra ottica 1115633
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/2 - Cavo patch in fibra ottica 1115634
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Linea in fibra ottica 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Linea in fibra ottica 1115587
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Cavo patch in fibra ottica 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Cavo patch in fibra ottica 1115600
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/1 - Cavo patch in fibra ottica 1115625
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/2 - Cavo patch in fibra ottica 1115624
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/1 - Cavo patch in fibra ottica 1115636
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/2 - Cavo patch in fibra ottica 1115629
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/1 - Cavo patch in fibra ottica 1115596
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/2 - Cavo patch in fibra ottica 1115595
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Cavo patch in fibra ottica 1115618
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Cavo patch in fibra ottica 1115617
I vantaggi
Otto porte RJ45 da 10/100 Mbps per connessioni di dispositivi e due interfacce LC fibra ottica basate su SFP per linee principali di rete.
Temperatura ambiente -40 °C ... 75 °C
Gestione sicura basata su Web e SNMP
Diagnosi estesa con supporto web, con contatti LED e di allarme remoto configurabili
L'esclusiva funzione "Riordina" permette di nascondere pagine di configurazione inutilizzate, riducendo la complessità del sistema, i tempi di manutenzione e di messa in servizio
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)