FL SWITCH 1924 - Industrial Ethernet Switch
2891057

Switch Ethernet, 24 porte lato frontale in formato RJ45, riconoscimento automatico della velocità di trasmissione dati da 10, 100 o 1000 Mbit/s, collegamento di segmenti di rete con velocità di trasmissione diverse, funzione autocrossing, installazione in unità da innesto da 19" (482 mm).

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Supporto di Quality of Service (QoS), 2 code
Supporto di Jumbo Frames (dimensione frame fino a 9216 Bytes/frame)
Range dell'alimentazione di tensione 100 V AC ... 240 V AC a 50/60 Hz
La dimensione della tabella indirizzi MAC è di 8192 (8k) registrazioni
Sono forniti due cavi di rete. Per il Nord America un connettore NEMA-5-15 (tipo A) a 3 poli. Per l'EEC un CEE 7/4 (tipo F)