Power over Ethernet Splitter (PD) per la separazione di energia e dati secondo la norma IEEE 802.3af e IEEE 802.3at. Il Power over Ethernet Splitter per applicazioni industriali consente l'acquisizione di dati Ethernet dall'energia trasmessa fino a 1000 MBit/s. La tensione viene messa a disposizione in Splitter PoE in 24 V DC adatti per ogni applicazione. A seconda del tipo di alimentazione PoE collegata (802.3af/802.3at), per i dispositivi terminali sullo Splitter sono disponibili 10,5 W o 21,5 W. In questo modo è possibile collegare i dispositivi terminali senza interfaccia PoE, come Access Points WLAN, telefoni IP o fotocamere IP ad un'interfaccia PoE.
FL PD 1001 T GT
-
Modulo Ethernet
2891042
Factoryline Power over Ethernet Splitter (PD) per la separazione di energia e dati secondo la norma IEEE 802.3af e at, nessuna configurazione necessaria, funzionamento con reti da 10,100,1000 MBit/s, tensione di uscita 24 V DC
Dettagli prodotto
Larghezza | 40 mm |
Altezza | 100 mm |
Profondità | 109 mm |
Nota per l'utilizzo | |
Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
Limitazione dell'uso | |
Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download |
Materiale custodia | Metallo |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Ethernet (RJ45) | |
Collegamento | RJ45 |
Velocità di trasmissione | 10/100/1000 MBit/s |
Fisica di trasmissione | Rame |
Lunghezza di trasmissione | 100 m (Totale) |
Numero di canali | 1 (Porte RJ45) |
Numero di canali | 1 |
Ethernet | |
Collegamento | RJ45 |
Velocità di trasmissione | 10/100/1000 MBit/s |
Lunghezza di trasmissione | fino a 100 m (Rete) |
Numero di canali | 1 (Porte RJ45) |
Tipo di prodotto | Dispositivo Power over Ethernet |
Tipo | Stand-alone |
Funzionamento | Mode transparent |
MTTF | 1344,41 Anni (Standard SN 29500, temperatura 25 °C, ciclo operativo 21%) |
520,19 Anni (Standard SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo operativo 34,25%) | |
52,81 Anni (Standard SN 29500, temperatura 70 °C, ciclo operativo 100%) | |
Funzionalità di base | PD, conforme a IEEE 802.3af/at |
Caratteristiche di isolamento | |
Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Diagnostica locale | 24 V Tensione d'uscita LED verde |
PoE Riconoscimento POE LED giallo | |
Test di verifica | PoE-IN / 24V-Out 2,25 kV DC 1 min |
PoE-IN / Eth-Out 2,25 kV DC 1 min | |
PoE-IN/terra funzionale 2,25 kV DC 1 min | |
Alimentazione a 24 V / terra funzionale 2,25 kV DC 1 min | |
Terra funzionale/Eth-Out 2,25 kV DC 1 min | |
Mezzo trasmissivo | Rame |
Alimentazione | |
Tensione di alimentazione (DC) | 48 V DC (tramite PoE) |
Range tensione di alimentazione | 44 V DC ... 57 V DC |
Collegamento alimentazione | tramite PoE |
Connessione conduttori | |
Sezione di collegamento | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione di collegamento AWG | 24 ... 12 |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
Vibrazioni (funzionamento) | a norma IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
Pressione aria (funzionamento) | 86 kPa ... 108 kPa |
Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 66 kPa ... 108 kPa (3500 m NN) |
Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
Conformità alle direttive CEM | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Criterio A |
IEC 61000-4-3 (immunità ai disturbi irradiati) Criterio A | |
IEC 61000-4-4 (Burst) Criterio A | |
IEC 61000-4-5 (Surge) Criterio A | |
IEC 61000-4-6 (immunità ai disturbi indotti) Criterio A | |
EN 55022 (emissioni) Criterio A | |
Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2:2005 |
Emissione di disturbi | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
Funzionalità | |
Funzionalità di base | PD, conforme a IEEE 802.3af/at |
Segnalazione stato | LED: POE, 24 VDC |
Codice articolo | 2891042 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DNN142 |
Codice prodotto | DNN142 |
GTIN | 4046356076036 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 462 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 420 g |
Numero tariffa doganale | 85176200 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170401 |
ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: Non pertinente) |
SCIP | 972eddca-5370-496c-8e69-7b6f7115f422 |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Custodia compatta
IEEE 802.3af, at
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)