I managed switch Ethernet per uso industriale del tipo FL SWITCH 3000 combinano elevata potenza di rete e sicurezza estesa con ridondanza IEEE completa (STP/RSTP/MST) e ridondanza ad anello estesa con tempo di ripristino di 15 ms. L'adattabilità al web semplifica l'interfaccia utente delle applicazioni attuali e offre possibilità di ridimensionamento per il futuro. L'offerta versatile di connessioni in fibra ottica e in cavo di rame consente l'impiego nelle applicazioni più diverse.
FL SWITCH 3008T
-
Industrial Ethernet Switch
2891035
Managed Switch Ethernet con otto porte RJ45 per 10/100 MBit/s e una temperatura di esercizio da -40 °C ... +75 °C
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
UL Listed
ID omologazione: E140324cUL Listed
ID omologazione: E140324KC
ID omologazione: KCC-REI-PCK-FL289103IECEx
ID omologazione: IECEx UL 16.0094XcUL Listed
ID omologazione: File E 360692UL Listed
ID omologazione: File E 360692UL Listed
ID omologazione: E196811cUL Listed
ID omologazione: E196811ATEX
ID omologazione: DEMKO 16 ATEX 1616XProdotti compatibili
I vantaggi
Le porte RJ45 supportano una velocità di trasmissione di 10/100 Mbit/s
Le porte in fibra ottica consentono 100 MBit/s
Varianti per temperature ambiente da -40 a 75 °C e da -10 a 60 °C
Gestione sicura basata su Web e SNMP
Diagnosi estesa con supporto web, con contatti LED e di allarme remoto configurabili
Opzioni di sicurezza in caso di bloccaggio cavi
L'esclusiva funzione "Riordina" permette di nascondere pagine di configurazione inutilizzate, riducendo la complessità del sistema, i tempi di manutenzione e di messa in servizio
Il riconoscimento di autonegoziazione e autocrossing semplifica l'installazione e la realizzazione