FL SWITCH SFNB 5TX
-
Industrial Ethernet Switch
2891001
Switch Ethernet, 5 porte TP-RJ45, riconoscimento automatico della velocità di trasmissione dati da 10 o 100 MBit/s (RJ45), funzione autocrossing
Dettagli prodotto
Larghezza | 28 mm |
Altezza | 110 mm |
Profondità | 70 mm |
Nota per l'utilizzo | |
Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
Materiale custodia | Alluminio |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Ethernet (RJ45) | |
Collegamento | RJ45 |
Nota sul tipo di connessione | Autonegoziazione e autocrossing |
Velocità di trasmissione | 10/100 MBit/s |
Fisica di trasmissione | Ethernet in RJ45-Twisted-Pair |
Lunghezza di trasmissione | 100 m (per segmento) |
LED di segnalazione | ricezione dati, Link status |
Numero di canali | 5 (Porte RJ45) |
Tipo di prodotto | Switch |
Famiglia di prodotti | Unmanaged Switch SFNB |
Tipo | Struttura modulare |
MTTF | 173,5 Anni (Standard MIL-HDBK-217F, temperatura 25 °C, ciclo di funzionamento 100%) |
Funzionalità di base | Unmanaged Switch/ autonegoziazione, conforme a IEEE 802.3, Store and Forward Switching Mode |
Funzioni dello switch | |
Funzionalità di base | Unmanaged Switch/ autonegoziazione, conforme a IEEE 802.3, Store and Forward Switching Mode |
Tabella indirizzi MAC | 1k |
Indicazioni di stato e di diagnostica | LED: US, collegamento e attività per porta |
Altre funzioni | Autonegotiation |
Funzioni di sicurezza | |
Funzionalità di base | Unmanaged Switch/ autonegoziazione, conforme a IEEE 802.3, Store and Forward Switching Mode |
Diagnostica locale | US Tensione di alimentazione LED verde |
LNK/ACT Stato Link/trasmissione dati LED verde | |
100 Velocità di trasmissione dati LED giallo | |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 4,44 W |
Mezzo trasmissivo | Rame |
Alimentazione | |
Tensione di alimentazione (DC) | 24 V DC |
Range tensione di alimentazione | 12 V DC ... 48 V DC |
Collegamento alimentazione | Mediante COMBICON, sezione conduttore max. 2,5 mm² |
Ripple residuo | 3,6 VPP (entro il campo di tensione ammissibile) |
Max. corrente assorbita | 345 mA (con 12 V DC) |
Corrente assorbita tipica | 185 mA (con US = 24 V DC) |
Collegamento | Connessione a vite |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione del conduttore AWG | 30 ... 12 |
Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -10 °C ... 60 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 85 °C |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
Pressione aria (funzionamento) | 86 kPa ... 108 kPa (fino a 1500 m s.l.m.) |
Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 66 kPa ... 108 kPa (fino a 3500 m s.l.m.) |
Conformità/Omologazioni | |
UL, USA / Canada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2004/108/CE |
Conformità alle direttive CEM | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Criterio B |
IEC 61000-4-3 (immunità ai disturbi irradiati) Criterio A | |
IEC 61000-4-4 (Burst) Criterio B | |
IEC 61000-4-5 (Surge) Criterio B | |
IEC 61000-4-6 (immunità ai disturbi indotti) Criterio A | |
IEC 61000-4-8 (immunità ai disturbi rispetto a campi magnetici) Criterio A | |
EN 55022 (emissioni) Criterio A | |
Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2 |
Emissione di disturbi | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
Funzionalità | |
Funzionalità di base | Unmanaged Switch/ autonegoziazione, conforme a IEEE 802.3, Store and Forward Switching Mode |
Segnalazione stato | LED: US, collegamento e attività per porta |
Codice articolo | 2891001 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DNN113 |
Codice prodotto | DNN113 |
GTIN | 4046356457163 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 271 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 263 g |
Numero tariffa doganale | 85176200 |
Paese di origine | TW |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170402 |
ECLASS-15.0 | 19170402 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 15(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | d7fb5d8e-21b7-48b1-8d08-ce67c6815f60 |
EF3.0 Cambiamento climatico | |
CO2e kg | 11,27 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
MSTB 2,5/ 3-ST - Connettore per circuiti stampati 1754465
-
DT-LAN-CAT.6+ - Scaricatore di sovratensione 2881007
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cavo patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cavo patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cavo patch 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Cavo patch 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Cavo patch 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Cavo patch 1408365
-
FL DIN RA - Adattatore per guida DIN 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protezione da polveri 2832991
-
E/NS 35 N - Supporto terminale 0800886
-
FL SEC PAC 4TX - Elementi di sicurezza Port Guard 2832865
I vantaggi
Le porte RJ45 supportano una velocità di trasmissione di 10/100 Mbit/s
Visualizzazione di diagnostica locale con LED
Il riconoscimento di autonegoziazione e autocrossing semplifica l'installazione e la realizzazione
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)