RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antenna
2885919

Antenna omnidirezionale per montaggio a parete o a pilone, 2,4 GHz, guadagno: 6 dBi, grado di protezione: IP67, resistente all'acqua di mare, resistente agli urti e alle vibrazioni, connessione: N (femmina), incl. angolare di montaggio e zanche per palo, omologazione ATEX e IECEx

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Ideale per applicazioni fisse da 2,4 GHz
Per l'utilizzo in aree a rischio di esplosione
Resistente all'acqua di mare