Maggiore sicurezza e affidabilità dell'impianto sono esigenze riscontrabili in continua crescita in qualsiasi settore. I processi stanno diventando sempre più complessi, non solo nella costruzione di macchine e nell'industria chimica, ma anche nella tecnologia impiantistica e nell'automazione in genere. Anche nel settore degli impianti per la produzione dell'energia la complessità dei processi sta assumendo un ruolo sempre più rilevante.
Una tipologia di funzionamento uniforme ed economica è ottenibile soltanto mediante un monitoraggio continuo dei parametri fondamentali di rete e dell'impianto. Per evitare le conseguenze dei guasti o semplicemente per limitarle si possono adottare i moduli di controllo della serie EMD in grado di svolgere i più svariati compiti di monitoraggio.
Le condizioni di esercizio vengono segnalate dai LED colorati, gli eventuali errori possono essere trasmessi ad un controllore attraverso un contatto a potenziale zero oppure è possibile disattivare parte dell'impianto. Alcune varianti sono dotate di ritardo di attivazione, per consentire in tempi molto brevi la tolleranza di valori di misura che non rientrano nell'ambito di monitoraggio impostato.
EMD-FL-3V-690
-
Relè di controllo
2885249
Modulo di controllo per il monitoraggio di tensioni trifase da 483...897 V AC, sottotensione, window, sequenza fasi, mancanza fase, asimmetria, tensione di alimentazione a scelta mediante modulo Power, 2 contatti di scambio
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Range di tensione di alimentazione variabile
Ritardo di attivazione regolabile
Asimmetria regolabile
Regolabile mediante potenziometro sul lato anteriore