Il MUX Wireless trasmette 16 segnali digitali e 2 analogici in maniera bidirezionale. Il MUX Wireless è "Pronto all'uso": disimballare – collegare – accendere – e il circuito radio è già pronto a lavorare.
ILB BT ADIO MUX-OMNI
-
Set trasm. radio
2884208
Set Wireless MUX, due moduli con 16 ingressi e uscite digitali e 2 ingressi e uscite analogici ciascuno (0 ... 20 mA, 0 ... 10 V), connessione per antenna RSMA (femmina), incluse antenne omnidirezionali con cavo da 1,5 m
Dettagli prodotto
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Nota per l'utilizzo | Allo stato attuale stiamo predisponendo il prodotto affinché rispetti, a partire dal giorno 11.12.2027, i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA) dell'UE sulla base delle informazioni attualmente disponibili sul CRA. |
| Limitazione dell'uso | |
| Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download |
| Tipo di prodotto | Modulo radio |
| Famiglia di prodotti | Inline |
| Applicazione | I/O |
| Tipo | Stand-alone |
| MTTF | 1458 Anni (Standard SN 29500, temperatura 25 °C, ciclo operativo 21%) |
| 557 Anni (Standard SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo operativo 34,25%) | |
| 219 Anni (Standard SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo operativo 100%) | |
| MTBF | 465 Anni (Standard Telcordia, temperatura 25 °C, ciclo operativo 21% (5 giorni alla settimana, 8 ore al giorno)) |
| 140 Anni (Standard Telcordia, temperatura 40 ℃, ciclo operativo 34,25 % (5 giorni alla settimana, 12 ore al giorno)) | |
| Messaggi di diagnostica | Cortocircuito o sovraccarico delle uscite digitali LED |
| Collegamento in radiofrequenza LED FS | |
| Tensione logica e attuatore LED | |
| Link Qualità del connessione radio 4 LED | |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Tempi | |
| Tempo di accensione | ≤ 3 s (Fino alla creazione del collegamento radio) |
| Tempo di ritardo all'intervento | ≤ 10 ms (Tempo di latenza, tipico) |
| ≤ 800 ms (Funzione fail-safe in caso di interruzione radio) | |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 2,4 W |
| Alimentazione: Elettronica del modulo | |
| Collegamento | Connettore Inline |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30,5 V DC (tramite connettore di alimentazione) |
| Corrente assorbita | 60 mA (Alimentazione logica, per 24 V DC, 25 °C) |
| 25 mA (Alimentazione attuatore, corrente di carico+ Digital OUT (8 A)) | |
| Circuito di protezione | protezione contro inversione polarità, protezione contro le sovratensioni |
| Analogico: | |
| Denominazione ingresso | Ingressi analogici |
| Descrizione dell'ingresso | single ended |
| Numero ingressi | 2 |
| Segnale d'ingresso, corrente | 0 mA ... 20 mA |
| Resistenza d'ingresso ingresso corrente | 50 Ω |
| Segnale d'ingresso, tensione | 0 V ... 10 V |
| Resistenza d'ingresso ingresso tensione | 130 kΩ |
| Risoluzione dei valori di misura | 12 bit |
| Circuito di protezione | Sovratensione; Diodi soppressori negli ingressi analogici, limitazione di corrente mediante circuito di protezione interno |
| Digitale: | |
| Denominazione ingresso | Ingressi digitali |
| Numero ingressi | 16 |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Tecnica di connessione | 1 conduttore |
| Range d'ingresso segnale "0" | < 5 V |
| Range d'ingresso segnale "1" | > 15 V |
| Tensione nominale d'ingresso UIN | 24 V DC |
| Lunghezza linea ammessa al sensore | 100 m |
| Corrente d'ingresso tipica per canale | 2,3 mA |
| Frequenza d'ingresso | ≤ 10 Hz |
| Analogico: | |
| Denominazione uscita | Uscite analogiche |
| Numero uscite | 2 |
| Circuito di protezione | protezione da fenomeni transitori |
| Risoluzione DAC | 12 Bit |
| Segnale d'uscita, corrente | 0 mA ... 20 mA |
| Carico/carico di uscita uscita di corrente | ≤ 500 Ω |
| Segnale d'uscita, tensione | 0 V ... 10 V |
| Carico/carico di uscita uscita di tensione | ≥ 2 kΩ |
| Digitale: | |
| Denominazione uscita | Uscite digitali |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Tecnica di connessione | 1 conduttore |
| Numero uscite | 16 |
| Circuito di protezione | Protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi, resistente alla tensione di ritorno |
| Corrente d'uscita | 8 A (Totale) |
| Corrente massima d'uscita per canale | 500 mA |
| Tensione di uscita nominale | 24 V DC |
| Corrente di uscita allo stato disattivato | ≤ 10 µA (Nello stato non caricato si può misurare la tensione anche su un'uscita non collegata.) |
| Carico nominale induttivo | 12 VA (1,2 H, 50 Ω) |
| Carico nominale lampade | 12 W |
| Carico nominale ohmico | 12 W (48 Ω) |
| Resistenza alla tensione inversa verso impulsi brevi | resistente alla tensione di ritorno |
| Comportamento in caso di sovraccarico | Auto-Restart |
| Comportamento in caso di sovraccarico induttivo | L’uscita può essere distrutta |
| Comportamento in caso di interruzione di tensione | L’uscita segue senza ritardo la tensione di alimentazione |
| Disattivazione sovracorrente | ≥ 0,7 A |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile [AWG] | ... 16 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Funzioni | |
| Certificazioni radio | Europa, USA, Canada, altri paesi nell'E-Shop |
| Wireless | |
| Tipo di modulazione | GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying) |
| Tipo di connessione dell'antenna | RSMA (femmina) |
| Numero di canali | 40 |
| Frequenza | 2,402 GHz ... 2,48 GHz (Banda ISM) |
| Banda di frequenza | 2,4 GHz |
| Standard radio | Bluetooth |
| Sensibilità di trasmissione | 5 dBm |
| Sensibilità di ricezione | -95,00 dBm |
| Messaggi di diagnostica | |
| Diagnostica | Cortocircuito o sovraccarico delle uscite digitali |
| Messaggio | LED |
| Messaggi di diagnostica | |
| Diagnostica | Collegamento in radiofrequenza |
| Messaggio | LED FS |
| Messaggi di diagnostica | |
| Diagnostica | Tensione logica e attuatore |
| Messaggio | LED |
| Messaggi di diagnostica | |
| Diagnostica | Link Qualità del connessione radio |
| Messaggio | 4 LED |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 95 mm |
| Altezza | 123,4 mm |
| Profondità | 57 mm |
| Nota sulle dimensioni | con connettori |
| Colore (Custodia) | verde (RAL 6021) |
| Materiale (Custodia) | PA 6.6-FR |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 60 °C |
| Grado di protezione | IP20 |
| Pressione aria (funzionamento) | 795 hPa ... 1080 hPa (fino a 2000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 66 kPa ... 108 kPa (fino a 3500 m s.l.m.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 95 % (senza formazione di condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 95 % |
| Controllo meccanico | |
| Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, in direzione XYZ |
| Urti secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 16g, 11 ms |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | 508 Listed |
| Certificazione radio Europa | |
| Nota | RED 2014/53/EU |
| Certificazione radio USA, FCC | |
| Siglatura | YG3ADIOMUX |
| Nota | Direttiva FCC Parte 15.247 |
| Omologazione radio India, WPC | |
| Certificato | NR-ETA/5957 |
| Certificazione radio Giappone, MIC | |
| Siglatura | Japan MIC (RF) ID:202-LSF002 |
| Certificazione radio Canada, IC | |
| Certificato | 4720B-ADIOMUX |
| Nota | Direttiva ISC RSS 210 |
| Omologazione radio per il Messico, IFT | |
| Certificato | IFT RCPPHIL19-2130 |
| Omologazione radio Sud Africa, ICASA | |
| Certificato | TA-2006/032 |
| Omologazione Corea del Sud, KC | |
| Certificato | MSIP-CRI-PCK-2884208 |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
| Scariche elettrostatiche | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
| Scariche elettrostatiche | |
| Scarica contatti | ± 6 kV (Grado severità collaudo 3) |
| Scarica in aria | ± 8 kV (Grado severità collaudo 3) |
| Scarica indiretta | ± 6 kV |
| Osservazioni | Criterio B |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Frequenza | 26 MHz ... 3 GHz (Grado severità collaudo 3) |
| Intensità di campo | 10 V/m |
| Osservazioni | Criterio A |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Ingresso | ± 2 kV (Grado severità collaudo 3) |
| Segnale | ± 2 kV (Linea del segnale) |
| Osservazioni | Criterio B |
| Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
| Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
| Ingresso | ± 0,5 kV (simmetrico) |
| ± 1 kV (asimmetrico) | |
| Segnale | ± 1 kV (Cavo di segnale, asimmetrico) |
| Osservazioni | Criterio B |
| Influenza condotta | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
| Influenza condotta | |
| Frequenza | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Osservazioni | Criterio A |
| Tensione | 10 V |
| Emissione di disturbi | |
| Raggio di radiodisturbo secondo norma EN 55011 | EN 55016-2-3 classe A campo di impiego industria |
| Criteri | |
| Criterio A | Segnalazione di stato normale entro i limiti fissati. |
| Criterio B | Segnalazione di stato temporaneamente compromessa, corretta automaticamente dal dispositivo. |
| Classe di protezione | III |
| Privo di sostanze incidenti sulla reticolazione di vernici | VDMA 24364:2018-05 |
| RED | |
| Definizione norma | Direttiva RED 2014/53/UE |
| Norme/disposizioni | EN 300328 |
| EN 61000-6-4 | |
| EN 61000-6-2 | |
| EN 62311 | |
| EN 60950 | |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Codice articolo | 2884208 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNC662 |
| Codice prodotto | DNC662 |
| GTIN | 4046356049597 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 914 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 885 g |
| Numero tariffa doganale | 85176200 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242602 |
| ECLASS-15.0 | 27242602 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001597 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 82710383-ad84-4f18-bc08-99d7dfd2aa2d |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 22,86 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
IB IL SCN 6-SHIELD-TWIN - Connettore schermato Inline 2740245
-
IB IL SCN-PWR IN-CP - Connettore Inline 2727637
-
IB IL SCN-8 - Connettore Inline 2726337
-
IB IL FIELD 2 - Campo di siglatura 2727501
-
EMT (62X10)R - Cartellino 0800057
-
ZBFM 6/WH:UNBEDRUCKT - Scheda di siglatura Zack piatta 0803618
-
CLIPFIX 35-5 - Supporto terminale 3022276
-
ANT-OMNI-2459-04 - Antenna 1284780
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - Antenna 2701362
-
ANT-OMNI-0671-04 - Antenna 1830085
-
RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-N - Antenna 2702898
-
ANT-OMNI-0671-02 - Antenna 1396318
-
ANT-OMNI-0671-01 - Antenna 1396316
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antenna 2885919
-
ANT-DIR-2459-01 - Antenna 2701186
-
NBC-COX-CNB/0.5-S/COX-CLM - Cavo coassiale 1340129
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CLM - Cavo coassiale 1340130
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CLM - Cavo coassiale 1340131
-
NBC-COX-CNM/1.5-M/COX-CLM - Cavo coassiale 1340133
-
NBC-COX-CNM/2.0-M/COX-CLM - Cavo coassiale 1340135
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CLM - Cavo coassiale 1340136
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CLM - Cavo coassiale 1340137
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Cavo coassiale 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Cavo coassiale 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Cavo coassiale 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Cavo coassiale 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Cavo coassiale 1340127
-
CN-UB-70DC-6-BB - Scaricatore di sovratensione 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adattatore 2867843
-
RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - Adattatore 2904790
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Nastro di protezione 2903182
I vantaggi
Domande frequenti
I dispositivi soddisfano i requisiti di Cyber Security della Direttiva sulle apparecchiature radio (RED)?
I requisiti dell'Atto delegato 2022/30 della direttiva RED 2014/53/UE relativi all'articolo 3.3 d,e,f non sono applicabili al prodotto.
Articolo 3.3, d: i dispositivi non hanno accesso attivo alla comunicazione di rete. Non sono in grado di interr...
Vedi di più
I requisiti dell'Atto delegato 2022/30 della direttiva RED 2014/53/UE relativi all'articolo 3.3 d,e,f non sono applicabili al prodotto.
Articolo 3.3, d: i dispositivi non hanno accesso attivo alla comunicazione di rete. Non sono in grado di interrompere la comunicazione di rete o di abusare delle risorse. Pertanto, questo requisito non si applica ai dispositivi.
Articolo 3.3, e: non è applicabile ai dispositivi, in quanto non vengono trattati dati personali e la privacy degli utenti finali non è coinvolta
Articolo 3.3, f: non applicabile in quanto i dispositivi non sono utilizzati per transazioni finanziarie