I clienti che desiderano utilizzare questo modulo di interfaccia nell'FL SWITCH MM HS (cod. art.: 2832328), devono rispettare il documento "Informazione per i clienti per moduli IF" disponibile nell'area download di questo modulo di interfaccia.
FL IF 2FX ST-D
-
Modulo media
2884033
Modulo di interfaccia FO per il collegamento di fibra ottica multimode 100 Base-FX (1300 nm), ST, direzione di connessione verso il basso
Dettagli prodotto
Nota per l'utilizzo | |
Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
Tipo di prodotto | Modulo di espansione |
Tipo | fine |
Funzionalità di base | Modulo d'interfaccia per Modular Managed Switch |
Funzionalità | |
Funzionalità di base | Modulo d'interfaccia per Modular Managed Switch |
Isolamento galvanico | 100Base-FX//alimentazione |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 21,6 W |
Tensione di prova | 2 kV AC |
Mezzo trasmissivo | Rame |
FO | |
Alimentazione | |
Tensione di alimentazione | tramite stazione di testa |
Collegamento alimentazione | da FL SWITCH GHS o FXT |
Corrente assorbita tipica | 200 mA |
Ethernet:100Base-FX a norma IEEE 802.3 | |
Lunghezza di trasmissione | 10000 m (max (in funzione della fibra utilizzata)) |
Ethernet:100Base-FX a norma IEEE 802.3 | |
Collegamento | ST |
Velocità di trasmissione | 100 MBit/s |
Lunghezza di trasmissione | 10000 m (fibra di vetro con F-G 62,5/125 0,7 dB/km F1000) |
6400 m (fibra di vetro con F-G 50/125 0,7 dB/km F1200) | |
3000 m (fibra di vetro con F-G 62,5/125 2,6 dB/km F600) | |
2800 m (fibra di vetro con F-G 50/125 1,6 dB/km F800) | |
Lunghezza d'onda | 1300 nm |
Numero di canali | 2 (ST-Multimode) |
Larghezza | 31 mm |
Altezza | 83 mm |
Profondità | 72,5 mm |
Colore | verde |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Materiale custodia | PA |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | 0 °C ... 55 °C (senza condensa) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
Vibrazioni (funzionamento) | a norma IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2004/108/CE |
Conformità alle direttive CEM | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Criterio B |
IEC 61000-4-3 (immunità ai disturbi irradiati) Criterio A | |
IEC 61000-4-4 (Burst) Criterio A | |
IEC 61000-4-5 (Surge) Criterio A | |
IEC 61000-4-6 (immunità ai disturbi indotti) Criterio A | |
IEC 61000-4-8 (immunità ai disturbi rispetto a campi magnetici) Criterio A | |
EN 55022 (emissioni) Criterio A | |
Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2:2005 |
Emissione di disturbi | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-6-3/-4 |
Privo di sostanze incidenti sulla reticolazione di vernici | secondo specifica VW |
Isolamento galvanico | 100Base-FX//alimentazione |
Tipo di montaggio | nel sistema host |
Codice articolo | 2884033 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DNN123 |
Codice prodotto | DNN123 |
GTIN | 4046356049498 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 99,8 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 80 g |
Numero tariffa doganale | 85176200 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170411 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43201500 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Cavo patch in fibra ottica 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Cavo patch in fibra ottica 1115573
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Cavo patch in fibra ottica 1115560
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Cavo patch in fibra ottica 1115557
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Linea in fibra ottica 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Linea in fibra ottica 1115587
-
PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - Cavi in fibra ottica 2799322
-
PSM-LWL-GDO- 50/125 - Cavi in fibra ottica 2799432
-
FOC-GDM-RUGGED-1016/IP20/... - Cavo patch in fibra ottica 2901558
-
FOC-GDO-1017/IP20/... - Cavo patch in fibra ottica 2901559
-
FOC-PN-HCS-GI-1005/IP20/... - Cavo patch in fibra ottica 2901554
-
FOC-PN-HCS-GI-1005/... - Cavo patch in fibra ottica 1402189
-
ZBF 29:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0829003
I vantaggi
Trasmissione Ethernet robusta anche per ambienti disturbati con portata media
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)