I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

DT-TELE-RJ45 - Scaricatore di sovratensione
2882925

Adattatore con protezione contro le sovratensioni per interfacce analogiche e digitali per telecomunicazioni (VDSL fino a 50 MBit/s). Connessione: RJ45 (RJ12/RJ11) e morsetto a vite (COMBICON). In alternativa inseribile a scatto su guida di montaggio.

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Semplice integrazione di rete tramite connessione RJ45/COMBICON
Nessuna compromissione del segnale grazie al circuito di protezione adattato
Possibilità di montaggio conforme ai requisiti del quadro elettrico rimuovendo l'adattatore del collegamento a terra