Modulo di protezione contro le sovratensioni per montaggio su guida, estraibile bicomponente, protezione primaria e protezione fine tensione trasversale per due interfacce analogiche a due connettori per telecomunicazioni, nonché protezione primaria tensione longitudinale a terra.
PT 2-TELE
-
Scaricatore di sovratensione
2882828
Dispositivo di protezione contro le sovratensioni, costituito da connettore ed elemento base, per la protezione dei fili doppi delle interfacce analogiche e digitali per telecomunicazioni (VDSL fino a 50 MBit/s, su linee brevi (<300 m)fino a 100 MBit/s).
Dettagli prodotto
| Famiglia di prodotti | PLUGTRAB PT |
| Classe di prova IEC | B2 |
| C1 | |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Tipo | Modulo guida bicomponente a innesto |
| Numero di poli | 2 |
| Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | nessuna |
| Coppia di fili per modulo | 1 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Tensione nominale UN | 185 V DC |
| 130 V AC |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Filettatura | M3 |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 17,7 mm |
| Altezza | 90 mm |
| Profondità | 65,5 mm |
| Unità modulare | 1 TE |
| Colore | nero (RAL 9005) |
| nero (RAL 9005) | |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V-0 |
| Materiale custodia | PA 6.6 |
| Dati meccanici | |
| Parete laterale aperta | No |
| Direzione di azione | Line-Line & Line-Earth Ground |
| Tensione nominale UN | 185 V DC |
| 130 V AC | |
| Tensione massima continuativa UC | 185 V DC |
| 130 V AC | |
| Corrente nominale | 450 mA AC (45 °C) |
| 130 mA DC (45 °C) | |
| Corrente attiva di esercizio IC a UC | ≤ 10 µA |
| Corrente conduttori di terra IPE | ≤ 10 µA |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs (filo-filo) | 10 kA |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs (filo-terra) | 10 kA |
| Corrente dispersa a impulsi Iimp (10/350) µs (conduttore-conduttore) | 1 kA |
| Corrente dispersa a impulsi Iimp (10/350) µs (conduttore-terra) | 1 kA |
| Corrente dispersa ITotal (8/20) µs | 18 kA |
| Corrente dispersa Imax (8/20) µs max. (filo-terra) | 18 kA |
| Corrente ad impulsi nominale Ian (10/700)µs (filo-filo) | 100 A |
| Corrente ad impulsi nominale Ian (10/700)µs (filo-terra) | 100 A |
| Limitazione di tensione in uscita a 1KV/µs (filo-filo) spike | ≤ 300 V |
| Limitazione di tensione in uscita a 1KV/µs (filo-terra) spike | ≤ 300 V |
| Limitazione di tensione in uscita a 1KV/µs (filo-filo) stat. | ≤ 300 V |
| Limitazione di tensione in uscita a 1KV/µs (filo-terra) stat. | ≤ 300 V |
| Tensione residua a In (filo-filo) | ≤ 160 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| Tensione residua a In (filo-terra) | ≤ 200 V (C2 - 10 kV / 5 kA) |
| Livello di protezione Up (conduttore-conduttore) | ≤ 250 V (B2 - 1 kV / 25 A) |
| ≤ 300 V (B2 - 4 kV / 100 A) | |
| ≤ 270 V (C1 - 1 kV / 500 A) | |
| ≤ 300 V (C2 - 2 kV/1 kA) | |
| ≤ 320 V (C2 - 4 kV / 2 kA) | |
| ≤ 330 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| Livello di protezione Up (conduttore-terra) | ≤ 250 V (B2 - 1 kV / 25 A) |
| ≤ 300 V (B2 - 4 kV / 100 A) | |
| ≤ 270 V (C1 - 1 kV / 500 A) | |
| ≤ 300 V (C2 - 2 kV/1 kA) | |
| ≤ 320 V (C2 - 4 kV / 2 kA) | |
| ≤ 330 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| Tempo di eccitazione tA (filo-filo) | ≤ 500 ns |
| Tempo di eccitazione tA (filo-terra) | ≤ 500 ns |
| Attenuazione d’inserzione aE, simm. | tip. 0,4 dB (≤ 5 MHz / 100 Ω) |
| Frequenza limite fg (3 dB), simm. nel sistema a 100 Ω | tip. 20 MHz |
| Capacità (filo-filo) | tip. 30 pF (f=1 MHz / VR= 0V) |
| Capacità (filo-terra) | tip. 30 pF (f=1 MHz / VR= 0V) |
| Resistenza per percorso | 2,2 Ω ±10 % |
| Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | nessuna |
| Resistenza corrente impulsiva (conduttore-conduttore) | B2 - 4 kV / 100 A |
| C1 - 1 kV / 500 A | |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C3 - 25 A | |
| D1 - 1 kA | |
| Resistenza corrente impulsiva (conduttore-terra) | B2 - 4 kV / 100 A |
| C1 - 1 kV / 500 A | |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C3 - 25 A | |
| D1 - 1 kA |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m (s.l.m.) |
| Norme/disposizioni | IEC 61643-21 |
| Nota | 2000 |
| Norme/disposizioni | EN 61643-21 |
| Nota | 2002 |
| Tipo di montaggio | Guida di supporto: 35 mm |
| Codice articolo | 2882828 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | CL3121 |
| Codice prodotto | CL3121 |
| GTIN | 4046356115148 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 74,2 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 60,035 g |
| Numero tariffa doganale | 85363010 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171503 |
| ECLASS-15.0 | 27171503 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001466 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
cUL Listed
ID omologazione: FILE E 477688| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 124fdb5c-fa63-4f66-8343-b4bac01df1b5 |
Prodotti compatibili
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Nastro Zack 1050017
-
ZB 5,8:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 2715209
-
ZB 5,8 CUS - Nastro Zack 0824965
-
SSA 3-6 - Connessione schermata 2839295
-
SSA 5-10 - Connessione schermata 2839512
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Cacciavite 1212602
-
PT 2-TELE-ST - Spina di protezione contro la sovratensione 2838733
I vantaggi
Controllo e documentazione semplificati con CHECKMASTER 2 grazie ai moduli di protezione a innesto
Elevata praticità di manutenzione grazie alla struttura in 2 elementi
Facile selezione per ogni esigenza del settore MCR grazie alla gamma completa di prodotti
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)