IL MOD BK DI8 DO4-PAC - Accoppiatore bus
2878696

Inline, Accoppiatore bus, Modbus/RTU, Connettore femmina D-SUB a 9 poli, Ingressi digitali: 8, 24 V DC, tecnica di connessione: 3 conduttori, Uscite digitali: 4, 24 V DC, 500 mA, tecnica di connessione: 3 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kbit/s / 2 Mbit/s, grado di protezione: IP20, Connettori Inline, campi di siglatura e piastra terminale incl.

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









I vantaggi

Collegamento del Modbus mediante connettore femmina D-SUB a 9 poli
Separazione galvanica tra interfaccia Modbus e logica
8 ingressi digitali, 4 uscite digitali (On-Board)
Velocità di trasmissione dati nel Modbus da 1,2 kBit/s a 115,2 kBit/s (configurabile)
Commutatore rotante di codifica per l'impostazione dell'indirizzo Modbus e la configurazione
Indirizzi Modbus supportati: da 1 a 99
Rilevamento automatico della velocità di trasmissione nel bus locale (500 kBit/s o 2 MBit/s)
Omologazioni cantieristica navale e UL