Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Inline. Serve per il rilevamento di segnali di corrente e di tensione analogici.
IB IL AI 4/EF-PAC
-
Modulo analogico
2878447
Inline, Morsetto ingresso analogico, Ingressi analogici: 4, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, tecnica di connessione: 2, 3, 4 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kbit/s, grado di protezione: IP20, connettori Inline e cartellini di siglatura incl.; Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
BV
ID omologazione: 20989_C1 BVBSH
ID omologazione: 658aRINA
ID omologazione: ELE121121XGABS
ID omologazione: 22-2226444-PDAcULus Recognized
ID omologazione: E140324cULus Listed
ID omologazione: E199827Prodotti compatibili
I vantaggi
4 ingressi a segnale differenziato
Collegamento dei sensori con connessione a 2, 3 e 4 conduttori
Campi di corrente: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Campi di conduttori: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
Parametrizzazione dei canali indipendente mediante sistema a bus
Parametrizzazione attraverso dati di processo o PCP
Rappresentazione dei valori di misura in quattro diversi formati
Risoluzione secondo il formato della rappresentazione e l'intervallo di misura
Update dei dati di processo di tutti i canali in max. 1 ms
Alimentazione sensore con protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi integrata per ogni canale
Preparazione sincrona al bus dei valori d'ingresso con un jitter minimo (< 10μs)