I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

IB IL AO 4/8/U/BP-PAC - Modulo analogico
2878036

Inline, Morsetto uscita digitale, Uscite analogiche: 8, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, tecnica di connessione: 2 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s, grado di protezione: IP20, connettori Inline e cartellini di siglatura incl.

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Breve tempo di update < 1ms
Uscite di corrente a prova di cortocircuito
Uscite bipolari
Rilevamento valori di misura con risoluzione a 16 Bit