I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

STEP-PS/ 1AC/48DC/2 - Alimentatore
2868680

Alimentatore switching, STEP POWER, connessione a vite, montaggio su guida DIN, ingresso: monofase, uscita: 48 V DC / 2 A, regolabile da 30 V DC ... 56 V CC, applicazione PoE fino a 96 W

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Montaggio flessibile grazie al semplice inserimento a scatto sulla guida di supporto oppure montaggio a pannello
Alimentazione affidabile grazie all'elevato MTBF (Mean Time Between Failure) superiore a 500.000 ore e curva caratteristica U/I
Risparmio di energia mediante la massima efficienza energetica e perdite estremamente ridotte durante il funzionamento a vuoto