Alimentatori STEP POWER per l'automazione decentrata
La famiglia di alimentatori STEP POWER è stata sviluppata appositamente per l'automazione degli edifici. La dispersione minima durante il funzionamento a vuoto e il rendimento elevato garantiscono la massima efficienza energetica. Possono essere inseriti a scatto sulla guida di montaggio o avvitati su una superficie piana.
STEP-PS/ 1AC/24DC/3.8/C2LPS
-
Alimentatore
2868677
Alimentatore switching STEP POWER per montaggio su guida, ingresso: monofase, uscita: 24 V DC / 3,8 A
Dettagli prodotto
Funzionamento AC | |
Intervallo tensione in entrata | 100 V AC ... 240 V AC |
Range tensione d'ingresso | 85 V AC ... 264 V AC |
Tipo di tensione della tensione di alimentazione | AC |
Impulso corrente di inserzione | < 15 A (tip.) |
Integrale del picco di corrente di inserzione (I2t) | < 1 A2s |
Range di frequenze AC | 45 Hz ... 65 Hz |
Tempo di copertura delle interruzioni di rete | tip. 25 ms (120 V AC) |
tip. 120 ms (230 V AC) | |
Corrente assorbita | 1,3 A (120 V AC) |
0,8 A (230 V AC) | |
Assorbimento di potenza nominale | 175,8 VA |
Circuito di protezione | Protezione contro le sovratensioni dei transienti; Varistore |
Fattore di potenza (cos phi) | 0,59 |
Tempo di accensione tipico | < 0,5 s |
Fusibile d'ingresso | 4 A (ritardato, interno) |
Selezione di un fusibile idoneo per la protezione in ingresso | 6 A ... 16 A (Caratteristica B, C, D, K) |
Funzionamento DC | |
Range tensione d'ingresso | 95 V DC ... 250 V DC |
Tipo di tensione della tensione di alimentazione | DC |
Efficienza | > 88 % (con 230 V AC e valori nominali) |
Caratteristica di uscita | U/I |
Tensione di uscita nominale | 24 V DC |
Regolazione tensione di uscita (USet) | 22,5 V DC ... 25 V DC (> 24 V DC, potenza costante limitata) |
Corrente in uscita Imax | 6,5 A |
Corrente nominale di uscita (IN) | 3,8 A (-25 °C ... 55 °C) |
Declassamento | 55 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
Resistenza alimentazione di ritorno | ≤ 35 V DC |
Protezione contro la sovratensione sull'uscita (OVP) | < 35 V DC |
Scostamento regolazione | < 1 % (variazione di carico statica 10 % ... 90 %) |
< 2 % (variazione di carico dinamica 10 % ... 90 %) | |
< 0,1 % (variazione tensione in ingresso ±10 %) | |
Ripple residuo | < 80 mVSS (20 MHz) |
Potenza di uscita | 91,2 W |
Carico nominale picchi di commutazione | < 10 mVSS (20 MHz) |
Max. potenza dissipata a vuoto | < 0,7 W |
Max. potenza dissipata con carico nominale | 11,8 W |
Tempo di risposta | < 0,5 s (UOUT (10 % ... 90 %)) |
Possibilità di collegamento in serie | no |
Ingresso | |
Collegamento | Connessione a vite |
Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
Sezione conduttore rigido max. | 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
Sezione conduttore flessibile max. | 2,5 mm² |
Sezione trasversale conduttore AWG min. | 24 |
Sezione trasversale conduttore AWG max. | 12 |
Lunghezza del tratto da spelare | 6,5 mm |
Filettatura | M3 |
Coppia min. | 0,5 Nm |
Coppia max. | 0,6 Nm |
Uscita | |
Collegamento | Connessione a vite |
Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
Sezione conduttore rigido max. | 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
Sezione conduttore flessibile max. | 2,5 mm² |
Sezione trasversale conduttore AWG min. | 24 |
Sezione trasversale conduttore AWG max. | 12 |
Lunghezza del tratto da spelare | 6,5 mm |
Filettatura | M3 |
Coppia min. | 0,5 Nm |
Coppia max. | 0,6 Nm |
Tipi di segnalazione | LED |
Indicazione tensione di esercizio | LED verde |
Uscita segnale: LED di segnalazione di stato | |
Segnalazione stato | LED "DC OK" verde |
Nota relativa all'indicatore di stato | UOUT > 21,5 V: LED acceso |
Numero fasi | 1 |
Tensione di isolamento ingresso/uscita | 4 kV AC (omologazione) |
3,75 kV AC (Collaudo) | |
3,75 kV AC (Collaudo) | |
4 kV AC (omologazione) |
Tipo di prodotto | Alimentazione |
Famiglia di prodotti | STEP POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 897000 h (40 °C) |
Caratteristiche di isolamento | |
Classe di protezione | II (in quadro elettrico chiuso) |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 2 |
Larghezza | 90 mm |
Altezza | 90 mm |
Profondità | 61 mm |
Unità modulare | 5 TE |
Dimensioni di montaggio | |
Distanza di montaggio destra/sinistra | 0 mm / 0 mm |
Distanza di montaggio in alto/in basso | 30 mm / 30 mm |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Nota per il montaggio | affiancabile: orizzontale 0 mm, verticale 30 mm |
Posizione di installazione | Guida di supporto orizzontale NS 35, EN 60715 |
Con verniciatura di protezione | no |
Materiale custodia | Plastica |
Materiale custodia | PC |
Materiale piedino di fissaggio | POM (Polyoxymethylene) |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 70 °C (> 55 °C derating: 2,5%/K) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
Temperatura ambiente (Startup type tested) | -40 °C |
Classe di climatizzazione | 3K3 (a norma EN 60721) |
Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | ≤ 95 % (a 25 °C, nessuna condensa) |
Urti | 18 ms, 30g in ogni direzione (secondo IEC 60068-2-27) |
Vibrazioni (funzionamento) | < 15 Hz, ampiezza ±2,5 mm (secondo IEC 60068-2-6) |
15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
Temp Code | T4A (70 °C) |
Applicazioni ferroviarie | EN 50121-4 |
Riferimento normativo - Equipaggiamento elettronico per uso in installazioni di potenza | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
Riferimento normativo - Limitazione delle armoniche riflesse in rete | EN 61000-3-2 |
Sicurezza elettrica a norma | IEC 62368-1 (SELV) |
Riferimento normativo - Protezione da pericolose correnti elettriche, requisiti base per la separazione sicura negli impianti elettrici | EN 50178 |
Riferimento normativo – Bassa tensione di protezione | IEC 62368-1 (SELV) und EN 60204-1 (PELV) |
Separazione sicura a norma | DIN VDE 0100-410 |
Norma - Sicurezza dei trasformatori | EN 61558-2-16 |
CSA | CSA-C22.2 No. 107.1-01 |
Omologazioni UL | UL/C-UL Listed UL 508 |
UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4A (Hazardous Location) | |
NEC Class 2 a norma UL 1310 | |
Conformità/Omologazioni | |
SIL secondo IEC 61508 | 0 |
Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
Direttiva sulla bassa tensione | Conformità alla direttiva LVD 2014/35/CE |
Requisiti delle interferenze elettromagnetiche Emissione di disturbi | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
Requisiti delle interferenze elettromagnetiche Immunità ai disturbi | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Scariche elettrostatiche | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
Scariche elettrostatiche | |
Scarica contatti | 6 kV (Grado severità collaudo 3) |
Scarica in aria | 8 kV (Grado severità collaudo 3) |
Osservazioni | Criterio B |
Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
Frequenza | 80 MHz ... 1 GHz |
Forza del campo di prova | 10 V/m |
Frequenza | 1 GHz ... 2 GHz |
Forza del campo di prova | 10 V/m |
Frequenza | 2 GHz ... 3 GHz |
Forza del campo di prova | 10 V/m |
Osservazioni | Criterio A |
Transitori veloci (Burst) | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
Transitori veloci (Burst) | |
Ingresso | 4 kV (Grado severità collaudo 4 - asimmetrico) |
Uscita | 2 kV (Grado severità collaudo 3 - asimmetrico) |
Osservazioni | Criterio B |
Sollecitazione degli impulsi di tensione (Surge) | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
Sollecitazione degli impulsi di tensione (Surge) | |
Ingresso | 2 kV (Grado severità collaudo 3 - simmetrico) |
4 kV (Grado severità collaudo 4 - asimmetrico) | |
Uscita | 1 kV (Grado severità collaudo 2 - simmetrico) |
0,5 kV (Grado severità collaudo 1 - asimmetrico) | |
Osservazioni | Criterio B |
Influenza condotta | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
Influenza condotta | |
Frequenza | 10 kHz ... 15 kHz |
10 kHz ... 15 kHz | |
Osservazioni | Criterio A |
Criterio A | |
Tensione | 3 V (Grado severità collaudo 2) |
3 V (Grado severità collaudo 2) | |
Influenza condotta | |
Frequenza | 10 kHz ... 15 kHz |
10 kHz ... 15 kHz | |
Osservazioni | Criterio A |
Criterio A | |
Tensione | 3 V (Grado severità collaudo 2) |
3 V (Grado severità collaudo 2) | |
Cadute di tensione | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-11 |
Emissione di disturbi | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-6-3 |
Tensione di radiodisturbo secondo norma EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) classe B campo di impiego Industria e ambiente domestico / EMC 1 |
Raggio di radiodisturbo secondo norma EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) classe B campo di impiego Industria e ambiente domestico / EMC 1 |
Codice articolo | 2868677 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | CMPS13 |
Codice prodotto | CMPS13 |
GTIN | 4046356478618 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 391,4 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 330 g |
Numero tariffa doganale | 85044095 |
Paese di origine | VN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL Recognized
ID omologazione: FILE E 214596IECEE CB Scheme
ID omologazione: DK-3955EAC
ID omologazione: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
ID omologazione: E123528cUL Listed
ID omologazione: FILE E 123528DNV
ID omologazione: TAA00001YDIECEE CB Scheme
ID omologazione: DE/PTZ/0476cUL Listed
ID omologazione: E199827UL Listed
ID omologazione: E199827EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 310fb8a9-49b6-45d1-ae5b-a66c8a1692be |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Montaggio flessibile grazie al semplice inserimento a scatto sulla guida di supporto oppure montaggio a pannello
Alimentazione affidabile grazie all'elevato MTBF (Mean Time Between Failure) superiore a 500.000 ore e curva caratteristica U/I
Risparmio di energia mediante la massima efficienza energetica e perdite estremamente ridotte durante il funzionamento a vuoto
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)