Alimentatori STEP POWER per l'automazione decentrata
La famiglia di alimentatori STEP POWER è stata sviluppata appositamente per l'automazione degli edifici. La dispersione minima durante il funzionamento a vuoto e il rendimento elevato garantiscono la massima efficienza energetica. Possono essere inseriti a scatto sulla guida di montaggio o avvitati su una superficie piana.
STEP-PS/ 1AC/24DC/0.75
-
Alimentatore
2868635
Alimentatore switching STEP POWER per montaggio su guida, ingresso: monofase, uscita: 24 V DC / 0,75 A
Dettagli prodotto
UL Recognized
ID omologazione: FILE E 214596IECEE CB Scheme
ID omologazione: DK-27288-M1-ULEAC
ID omologazione: RU S-DE.BL08.W.00764LR
ID omologazione: LR22301698TA-02NK
ID omologazione: TA24454MIECEE CB Scheme
ID omologazione: SI-4238UL Listed
ID omologazione: E123528cUL Listed
ID omologazione: E123528BSH
ID omologazione: 581RINA
ID omologazione: ELE038319XGABS
ID omologazione: 23-2446587-PDABV
ID omologazione: 21005-D0 BVIECEE CB Scheme
ID omologazione: DE/PTZ/0065cUL Listed
ID omologazione: E199827UL Listed
ID omologazione: E199827Prodotti compatibili
I vantaggi
Montaggio flessibile grazie al semplice inserimento a scatto sulla guida di supporto oppure montaggio a pannello
Alimentazione affidabile grazie all'elevato MTBF (Mean Time Between Failure) superiore a 500.000 ore e curva caratteristica U/I
Risparmio di energia mediante la massima efficienza energetica e perdite estremamente ridotte durante il funzionamento a vuoto