RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-N
-
Antenna
2867814
Antenna direzionale, 868 MHz/900 MHz, guadagno: 8,65 dBi, polarizzazione: lineare, angolo di apertura: h/v 100°/62°, grado di protezione: IP65, connessione: N (femmina), incl. supporto angolare e fascette per piloni
Dettagli prodotto
Nota per l'utilizzo | |
Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
Tipo di prodotto | Antenna |
Guadagno | 8,65 dBi |
Angolo di apertura verticale | 62 ° |
Angolo di apertura orizzontale | 100 ° |
Polarizzazione | Lineare, verticale od orizzontale |
Banda di frequenza | 900 MHz |
Frequenza | 868 MHz ... 960 MHz |
Impedenza | 50 Ω |
Potenza massima | 200,00 W |
Rapporto d'onde stazionarie VSWR in sistemi a 50 Ω | ≤ 1,50 |
Tecnologia di connessione | |
Collegamento | N (femmina) con cavo (0,6 m) |
Diametro esterno | 32 mm ... 60 mm (Pilone) |
Larghezza | 60,5 mm |
Altezza | 172 mm |
Lunghezza | 304,8 mm |
Misure esterne | |
Diametro esterno | 32 mm ... 60 mm (Pilone) |
Materiale | Alluminio |
V2A | |
V2A |
Lunghezza cavo | 0,60 m |
Cavo di collegamento | sì |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP65 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C |
Velocità del vento | 240 km/h |
Tipo di montaggio | Montaggio a palo |
Codice articolo | 2867814 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DNC6A3 |
Codice prodotto | DNC6A3 |
GTIN | 4017918976699 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1.321,1 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1.236 g |
Numero tariffa doganale | 85177100 |
Paese di origine | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19070105 |
ECLASS-15.0 | 19070105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001698 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223100 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: Non pertinente) |
SCIP | 3ddf8f61-b9c4-4655-8074-ccd6fc17d613 |
Prodotti compatibili
-
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - Cavo per antenna 2903264
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - Cavo per antenna 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - Cavo per antenna 2903266
-
RAD-PIG-RSMA/N-5 - Cavo per antenna 2702140
-
CN-UB-70DC-6-BB - Scaricatore di sovratensione 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adattatore 2867843
-
NBC-COX-CNM/0.5-M/COX-CNM - Cavo coassiale 1340122
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Cavo coassiale 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Cavo coassiale 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Cavo coassiale 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Cavo coassiale 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Cavo coassiale 1340127
-
RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - Adattatore 2904790
-
RAD-SPL-2-N/N - Splitter antenna 2702293
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Nastro di protezione 2903182
I vantaggi
Per grandi distanze
Per collegamenti punto-punto
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)