Alimentatori QUINT POWER con le massime funzionalità
Per la protezione selettiva e di conseguenza economica degli impianti QUINT POWER è in grado di far intervenire gli interruttori magnetotermici con valori pari a 6 volte la corrente nominale, in modo magnetico e quindi rapido. L'elevata affidabilità dell'impianto è garantita anche dal controllo funzionale preventivo, che comunica gli stati operativi critici prima del verificarsi di errori.
L'attivazione affidabile di carichi pesanti avviene tramite la riserva di potenza statica POWER BOOST. Grazie alla tensione regolabile sono coperti tutti i range da 5 V DC fino a 56 V DC.
QUINT-PS/1AC/48DC/ 5
-
Alimentatore
2866679
Alimentazione switching QUINT POWER, Morsetto a vite estraibile, Montaggio su guida DIN, SFB Technology (Selective Fuse Breaking), ingresso: 1 fase, uscita: 48 V DC / 5 A
Dettagli prodotto
UL Recognized
ID omologazione: E211944IECEE CB Scheme
ID omologazione: SI-2093 A1EAC
ID omologazione: RU S-DE.BL08.W.00764EAC
ID omologazione: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
ID omologazione: E123528cUL Listed
ID omologazione: E123528SEMI F47
ID omologazione: SEMI F47cCSAus
ID omologazione: 2162675cUL Listed
ID omologazione: E199827UL Listed
ID omologazione: FILE E 199827Prodotti compatibili
I vantaggi
Domande frequenti
Posso attivare un interruttore magnetotermico standard con l'alimentatore?
Sì, gli interruttori magnetotermici standard possono essere attivati in modo sicuro con l'alimentatore QUINT. Si prega di fare riferimento alla matrice di progettazione SFB, che si trova nell'area download alla voce Varie.
L'alimentatore può essere utilizzato anche in ambienti con esposizione a gas nocivi?
Tutti i nostri alimentatori QUINT sono testati in conformità allo standard ISA G3 Harsh Group A e soddisfano i requisiti della norma.
Perché la custodia dell'alimentatore è più calda di quella di altri produttori?
Il motivo è il nostro concetto di dissipazione del calore: tutti i componenti di potenza sono collocati sulle pareti laterali o sulla parete posteriore. Il vantaggio è che le temperature interne rimangono più basse, aumentando la durata dell'alimentatore.
È possibile azionare il relè DC-OK con la tensione di uscita dell'alimentatore?
Il relè DC-OK può essere collegato alla tensione di uscita dell'alimentatore, ma può essere caricato solo con max. 1 A. A tal fine si consiglia di utilizzare un circuito di protezione.
Le interferenze della rete di alimentazione possono essere trasmesse all'uscita dell'alimentatore?
No, poiché l'alimentatore QUINT è progettato con un concetto di convertitore multistadio, le interferenze non vengono trasmesse. Le interferenze vengono eliminate già nel circuito di ingresso e non raggiungono l'uscita 24 V dell'alimentatore.