MINI-DC-UPS/24DC/2
-
Gruppo di continuità
2866640
Gruppo di continuità con modulo accumulatore integrato, 2A, in combinazione con MINI-BAT/24/DC 0.8 AH o 1.3 AH
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
Funzionamento DC | |
Tensione d'ingresso | 24 V DC |
Range tensione d'ingresso | 100 V DC ... 350 V DC |
Tipo di tensione della tensione di alimentazione | DC |
Impulso corrente di inserzione | < 34 A (< 1,1 A2s) |
Integrale del picco di corrente di inserzione (I2t) | < 1,1 A2s |
Tempo di copertura delle interruzioni di rete | vedi diagramma |
Tempo di riserva | 20 min (2 A) |
Selettore rotatorio | regolabile: 0,5 min; 1 min; 2 min; 3 min; 5 min; 10 min; 15 min; 20 min; 30 min; continuo |
Corrente assorbita | 0,6 A |
0,85 A (230 V AC) | |
1,1 A | |
1,5 A (120 V AC) | |
Circuito di protezione | Varistore |
Fattore di potenza (cos phi) | ca. 0,5 |
Tempo di accensione tipico | 100 ms |
Fusibile d'ingresso | 3,15 A (ritardato, interno) |
Prefusibile ammesso | B6 B10 B16 |
Selezione di un fusibile idoneo per la protezione in ingresso | 6 A ... 16 A (Caratteristica B, C, D, K) |
Funzionamento AC | |
Intervallo tensione in entrata | 100 V AC ... 240 V AC |
Range tensione d'ingresso | 85 V AC ... 264 V AC |
Tipo di tensione della tensione di alimentazione | AC |
Efficienza | > 83 % |
Tensione di uscita nominale | 24 V DC (Tensione d'ingresso AC presente: 22,5 a 29,5 V DC, tensione d'ingresso AC non presente: 27,9 a 19,2 V DC) |
Regolazione tensione di uscita (USet) | 22,5 V DC ... 29,5 V DC (funzionamento normale; in funzionamento tampone in base alla tensione della batteria 27,9 V DC ... 19,2 V DC) |
Corrente nominale di uscita (IN) | 2 A |
Limitazione corrente d'uscita | max. 3 A |
Tempo di copertura | 1200 s |
Declassamento | 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
Resistenza alimentazione di ritorno | 35 V DC |
Protezione contro la sovratensione sull'uscita (OVP) | < 35 V DC |
Carico capacitivo massimo | Illimitato |
Scostamento regolazione | < 1 % (variazione di carico statica 10 % ... 90 %) |
Ripple residuo | < 50 mVSS |
Potenza di uscita | 48 W |
Carico nominale picchi di commutazione | < 100 mVSS |
Max. potenza dissipata a vuoto | 3,8 W |
Max. potenza dissipata con carico nominale | 15 W |
Potenza dissipata funzionamento della batteria | 2,1 W |
Tempo di risposta | < 100 ms |
Collegamento in parallelo | sì |
Possibilità di collegamento in serie | no |
Funzionamento della rete | |
Tensione di uscita nominale | 24 V DC |
Range tensione d'uscita | 22,5 V DC ... 29,5 V DC |
Corrente nominale di uscita (IN) | 2 A |
Funzionamento a batteria | |
Tensione di uscita nominale | 24 V DC |
Range tensione d'uscita | 19,2 V DC ... 27,6 V DC (UOUT = UBAT - 0,5 V DC) |
Corrente nominale di uscita (IN) | 2 A |
Segnale: attiva (High = il modulo buffer è caricato) | |
Descrizione dell'uscita | Power Good |
Max. tensione commutabile | ≤ 24 V |
Tensione d'uscita | + 24 V |
Corrente di carico permanente | ≤ 20 mA |
Segnale: Allarme | |
Descrizione dell'uscita | Uscita relè |
Max. tensione commutabile | ≤ 24 V |
Tensione d'uscita | 24 V |
Corrente di carico permanente | ≤ 200 mA |
Segnale: Battery Charge | |
Descrizione dell'uscita | Uscita relè |
Max. tensione commutabile | ≤ 24 V |
Tensione d'uscita | 24 V |
Corrente di carico permanente | ≤ 200 mA |
Segnale: Battery Mode | |
Descrizione dell'uscita | Uscita relè |
Max. tensione commutabile | ≤ 24 V |
Tensione d'uscita | 24 V |
Corrente di carico permanente | ≤ 200 mA |
Corrente di carica | 1 A |
Range capacità nominale | 0,8 Ah ... 1,3 Ah |
Supporto di memorizzazione | esterno, batteria 0,8 Ah / 1,3 Ah |
Tecnologia IQ | no |
Gestione di rete | No |
Ingresso | |
Collegamento | morsetti a vite estraibili COMBICON |
Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
Sezione conduttore rigido max. | 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
Sezione conduttore flessibile max. | 2,5 mm² |
Sezione trasversale conduttore AWG min. | 24 |
Sezione trasversale conduttore AWG max. | 12 |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Filettatura | M3 |
Coppia min. | 0,5 Nm |
Coppia max. | 0,6 Nm |
Uscita | |
Collegamento | morsetti a vite estraibili COMBICON |
Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
Sezione conduttore rigido max. | 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
Sezione conduttore flessibile max. | 2,5 mm² |
Sezione trasversale conduttore AWG min. | 24 |
Sezione trasversale conduttore AWG max. | 12 |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Filettatura | M3 |
Coppia min. | 0,5 Nm |
Coppia max. | 0,6 Nm |
Segnale | |
Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
Sezione conduttore rigido max. | 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
Sezione conduttore flessibile max. | 2,5 mm² |
Sezione trasversale conduttore AWG min. | 24 |
Sezione trasversale conduttore AWG max. | 12 |
Filettatura | M3 |
Coppia min. | 0,5 Nm |
Coppia max. | 0,6 Nm |
Tipi di segnalazione | LED |
Uscita segnale: attiva (High = il modulo buffer è caricato) | |
Segnalazione stato | LED "Power Good" verde |
Nota relativa all'indicatore di stato | Il modulo buffer è caricato: si accende il LED. |
Uscita segnale: Allarme | |
Segnalazione stato | LED (rosso) |
Nota relativa all'indicatore di stato | Guasto/allarme: LED acceso permanentemente |
Uscita segnale: Battery Charge | |
Segnalazione stato | LED giallo lampeggiante |
Nota relativa all'indicatore di stato | Battery Charge/la batteria viene caricata: LED lampeggiante |
Uscita segnale: Battery Mode | |
Segnalazione stato | LED (giallo) |
Nota relativa all'indicatore di stato | Battery Mode/funzionamento tampone: LED acceso permanentemente |
Tensione di isolamento ingresso/uscita | 4 kV (omologazione) |
2 kV (Collaudo) |
Tipo di prodotto | DC UPS con alimentatore integrato |
Famiglia di prodotti | MINI UPS - UPS con alimentatore integrato |
Tecnologia IQ | no |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 753000 h (40 °C) |
Caratteristiche di isolamento | |
Classe di protezione | II (in quadro elettrico chiuso) |
Grado d'inquinamento | 2 |
Larghezza | 67,5 mm |
Altezza | 99 mm |
Profondità | 107 mm |
Dimensioni di montaggio | |
Distanza di montaggio destra/sinistra | 0 mm / 0 mm |
Distanza di montaggio in alto/in basso | 30 mm / 30 mm |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Nota per il montaggio | affiancabile: orizzontale 0 mm, verticale 50 mm |
Posizione di installazione | Guida di supporto orizzontale NS 35, EN 60715 |
Materiale custodia | Plastica |
Materiale della custodia | poliammide PA, colore verde |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
Classe di climatizzazione | 3K3 (a norma EN 60721) |
Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | 95 % (a 25 °C, nessuna condensa) |
Urti | 18 ms, 30g in ogni direzione (secondo IEC 60068-2-27) |
Vibrazioni (funzionamento) | < 15 Hz, ampiezza ±2,5 mm (secondo IEC 60068-2-6) |
15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. |
Applicazioni ferroviarie | EN 50121-4 |
Riferimento normativo - Equipaggiamento elettronico per uso in installazioni di potenza | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
Sicurezza elettrica a norma | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
EN 61558-2-17 | |
Riferimento normativo - Protezione da pericolose correnti elettriche, requisiti base per la separazione sicura negli impianti elettrici | EN 50178 |
Riferimento normativo – Bassa tensione di protezione | EN 60950-1 (SELV) |
EN 60204 (PELV) | |
Separazione sicura a norma | DIN VDE 0100-410 |
Omologazioni UL | UL Listed UL 508 |
UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
Direttiva sulla bassa tensione | Conformità alla direttiva LVD 2014/35/CE |
Requisiti delle interferenze elettromagnetiche Emissione di disturbi | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
Requisiti delle interferenze elettromagnetiche Immunità ai disturbi | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Emissione di disturbi | |
Norme/Disposizioni | EN 55011 (EN 55022) |
Scariche elettrostatiche | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
Custodia | Level 3 |
Scariche elettrostatiche | |
Scarica contatti | 6 kV |
Scarica in aria | 8 kV |
Osservazioni | Criterio B |
Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
Frequenza | 80 MHz ... 2 GHz |
Forza del campo di prova | 10 V/m |
Osservazioni | Criterio A |
Transitori veloci (Burst) | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
Transitori veloci (Burst) | |
Ingresso | 4 kV (level 4 - asimmetrico: linea a terra) |
Uscita | 2 kV (level 3 - asimmetrico: linea a terra) |
Segnale | 1 kV (level 2 - asimmetrico: linea a terra) |
Osservazioni | Criterio B |
Sollecitazione degli impulsi di tensione (Surge) | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
Sollecitazione degli impulsi di tensione (Surge) | |
Ingresso | 4 kV (level 4 - asimmetrico: linea a terra) |
2 kV (level 4 - simmetrico: linea a linea) | |
Uscita | 2 kV (Level 3 - asimmetrico) |
1 kV (Level 3 - simmetrico) | |
Segnale | 2 kV (Level 3 - asimmetrico) |
1 kV (Level 3 - simmetrico) | |
Osservazioni | Criterio B |
Influenza condotta | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
Influenza condotta | |
Ingresso/Uscita/Segnale | Level 3 |
Frequenza | 10 kHz ... 80 MHz |
Osservazioni | Criterio A |
Tensione | 10 V |
Cadute di tensione | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-11 |
Emissione di disturbi | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-6-3 |
Tensione di radiodisturbo secondo norma EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) classe B campo di impiego Industria e ambiente domestico |
Raggio di radiodisturbo secondo norma EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) classe B campo di impiego Industria e ambiente domestico |
Codice articolo | 2866640 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | CMUM13 |
Codice prodotto | CMUM13 |
GTIN | 4046356113533 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 496 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 447 g |
Numero tariffa doganale | 85371091 |
Paese di origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040705 |
ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000382 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 2b4b9094-1235-45d0-bf72-fefce9e27e6c |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Elevata affidabilità operativa: segnalazione completa e ricarica delle batterie in base alla temperatura
Rapida installazione: cablaggio minimo con connettori COMBICON per una facile connessione
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)