Il modulo UPS TRIO con alimentatore integrato è particolarmente compatto: modulo UPS e alimentatore in un'unica custodia. Basta un modulo batteria per completare il sistema UPS.
I moduli batteria con tecnologia al piombo AGM coprono guasti fino a due ore con corrente di carico da 5 A.
TRIO-UPS/1AC/24DC/ 5
-
Gruppo di continuità
2866611
Gruppo di continuità con alimentatore integrato. Per modulo batteria piombo AGM MINI-BAT/24/DC/1.3 AH, QUINT-BAT/24DC con capacità nominale di 3,4 AH…12 AH. Ingresso: monofase, uscita: 24 V DC / 5 A. Tecnologia di connessione a vite
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Funzionamento DC | |
| Tensione d'ingresso | 24 V DC |
| Intervallo tensione in entrata | 100 V AC ... 240 V AC |
| Range tensione d'ingresso | 85 V AC ... 264 V AC (Derating < 90 V AC: 2,5%V) |
| 100 V DC ... 350 V DC (UL508: 100 ... 250 V) | |
| Campo delle tensioni d'ingresso AC | 85 V AC ... 264 V AC (Derating < 90 V AC: 2,5%V) |
| Campo delle tensioni d'ingresso DC | 100 V DC ... 350 V DC (UL508: 100 ... 250 V) |
| Tipo di tensione della tensione di alimentazione | AC/DC |
| Impulso corrente di inserzione | < 44 A (< 1,3 A2s) |
| Integrale del picco di corrente di inserzione (I2t) | < 1,3 A2s |
| Range di frequenze AC | 45 Hz ... 65 Hz |
| Range di frequenze DC | 0 Hz |
| Tempo di copertura delle interruzioni di rete | vedi diagramma |
| Tempo di riserva | 20 min (5 A) |
| Selettore rotatorio | configurabili: 0,5 min; 1 min; 2 min; 3 min; 5 min; 10 min; 15 min; 20 min; Modalità PC |
| Corrente assorbita | 0,95 A (230 V AC) |
| 1,1 A (max. 230 V AC) | |
| 1,7 A (120 V AC) | |
| 1,8 A (max. 120 V AC) | |
| Circuito di protezione | Protezione contro le sovratensioni dei transienti; Varistore |
| Fattore di potenza (cos phi) | ca. 0,5 |
| Tempo di accensione tipico | 150 ms (230 V AC) |
| 200 ms (120 V AC) | |
| Fusibile d'ingresso | 6,3 A (ritardato, interno) |
| Prefusibile ammesso | B6 B10 B16 |
| Selezione di un fusibile idoneo per la protezione in ingresso | 6 A ... 16 A (Caratteristica B, C, D, K) |
| Efficienza | > 88 % (230 V AC, funzionamento della rete) |
| > 86 % (120 V AC, funzionamento della rete) | |
| > 86 % (Funzionamento della batteria) | |
| Tensione di uscita nominale | 24 V DC |
| Regolazione tensione di uscita (USet) | 22,5 V DC ... 29,5 V DC (Funzionamento della rete; in funzionamento tampone in base alla tensione della batteria 27,9 V DC ... 19,2 V DC) |
| Corrente nominale di uscita (IN) | 5 A (-25 °C ... 55 °C) |
| Limitazione corrente d'uscita | max. 6 A (Funzionamento di rete) |
| Tempo di copertura | 3600 s |
| Declassamento | 55 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Resistenza alimentazione di ritorno | 35 V DC |
| Protezione contro la sovratensione sull'uscita (OVP) | < 35 V DC |
| Scostamento regolazione | < 1 % (variazione di carico statica 10 % ... 90 %) |
| Ripple residuo | < 10 mVSS |
| Potenza di uscita | 120 W |
| Potenza nominale | 120 W |
| Carico nominale picchi di commutazione | < 25 mVSS |
| Max. potenza dissipata a vuoto | 2 W |
| Max. potenza dissipata con carico nominale | 16 W (230 V AC) |
| 20 W (120 V AC) | |
| Potenza dissipata funzionamento della batteria | 4 W |
| Tempo di risposta | < 100 ms |
| Collegamento in parallelo | sì, 2 |
| Possibilità di collegamento in serie | no |
| Funzionamento della rete | |
| Tensione di uscita nominale | 24 V DC |
| Range tensione d'uscita | 22,5 V DC ... 29,5 V DC |
| Corrente nominale di uscita (IN) | 5 A |
| Funzionamento a batteria | |
| Tensione di uscita nominale | 24 V DC |
| Range tensione d'uscita | 19,2 V DC ... 27,6 V DC (UOUT = UBAT - 0,5 V DC) |
| Corrente nominale di uscita (IN) | 5 A |
| Segnale | |
| Tensione d'uscita | + 24 V |
| Segnale: Allarme | |
| Descrizione dell'uscita | Uscita transistor |
| Max. tensione commutabile | ≤ 24 V |
| Tensione d'uscita | 24 V |
| Corrente di carico permanente | ≤ 200 mA |
| Segnale: Battery Charge | |
| Descrizione dell'uscita | Uscita transistor |
| Max. tensione commutabile | ≤ 24 V |
| Tensione d'uscita | 24 V |
| Corrente di carico permanente | ≤ 200 mA |
| Segnale: Battery Mode | |
| Descrizione dell'uscita | Uscita transistor |
| Max. tensione commutabile | ≤ 24 V |
| Tensione d'uscita | 24 V |
| Corrente di carico permanente | ≤ 200 mA |
| Tensione di carica | 25 V DC ... 30 V DC (preimpostato 27,6 V DC) |
| Corrente di carica | 1,5 A |
| Protezione da scarica profonda | 18 V DC ... 21 V DC (preimpostato 19,2 V DC) |
| Supporto di memorizzazione | esterno, batteria 1,3 Ah / 3,4 Ah / 7,2 Ah / 12 Ah |
| Verifica della presenza batteria / Intervallo di tempo | 60 s |
| Controllo qualità della batteria | 4 h ... 200 h (preimpostato 12 h) |
| Curva caratteristica di carica | Curva caratteristica I/U |
| Tecnologia IQ | no |
| Compensazione della temperatura | 0 mV/K ... 200 mV/K (preimpostato 42 mV/K) |
| Soglia di allarme | 18 V DC ... 30 V DC (preimpostato 20,4 V DC) |
| Gestione di rete | No |
| Ingresso | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 2,5 mm² |
| Sezione trasversale conduttore AWG min. | 24 |
| Sezione trasversale conduttore AWG max. | 12 |
| Filettatura | M3 |
| Coppia min. | 0,5 Nm |
| Coppia max. | 0,6 Nm |
| Uscita | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 2,5 mm² |
| Sezione trasversale conduttore AWG min. | 24 |
| Sezione trasversale conduttore AWG max. | 12 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Filettatura | M3 |
| Coppia min. | 0,5 Nm |
| Coppia max. | 0,6 Nm |
| Segnale | |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 2,5 mm² |
| Sezione trasversale conduttore AWG min. | 24 |
| Sezione trasversale conduttore AWG max. | 12 |
| Filettatura | M3 |
| Coppia min. | 0,5 Nm |
| Coppia max. | 0,6 Nm |
| Interfaccia | IFS (interfaccia Interface System) |
| Tipi di segnalazione | LED |
| Uscita segnale | |
| Segnalazione stato | LED (verde) |
| Nota relativa all'indicatore di stato | Tensione di rete OK: LED verde, statico |
| Uscita segnale: Allarme | |
| Segnalazione stato | Allarme |
| Nota relativa all'indicatore di stato | LED rosso, statico |
| Uscita segnale: Battery Charge | |
| Segnalazione stato | La batteria viene caricata (Battery Charge) |
| Nota relativa all'indicatore di stato | LED giallo, lampeggia |
| Uscita segnale: Battery Mode | |
| Segnalazione stato | Funzionamento della batteria (Battery Mode) |
| Nota relativa all'indicatore di stato | LED giallo, statico |
| Tensione di isolamento ingresso/uscita | 4 kV (omologazione) |
| 2 kV (Collaudo) | |
| Tensione di isolamento uscita/PE | 500 V DC (Collaudo) |
| Tensione di isolamento ingresso/PE | 2 kV AC (omologazione) |
| 2 kV AC (Collaudo) |
| Tecnologia IQ | no |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 596000 h (40 °C) |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Classe di protezione | I |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Larghezza | 60 mm |
| Altezza | 130 mm |
| Profondità | 118 mm |
| Dimensioni di montaggio | |
| Distanza di montaggio destra/sinistra | 0 mm / 0 mm |
| Distanza di montaggio in alto/in basso | 50 mm / 50 mm |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | affiancabile: orizzontale 0 mm, verticale 50 mm |
| Posizione di installazione | Guida di supporto orizzontale NS 35, EN 60715 |
| Materiale custodia | Metallo |
| Materiale custodia | Alluminio (AlMg3) / lamiera di acciaio zincato |
| Materiale della custodia | Alluminio (AlMg3) + lamiera d'acciaio zincata, chiusa |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 70 °C (> 55 °C derating: 2,5%/K) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
| Classe di climatizzazione | 3K3 (a norma EN 60721) |
| Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | 95 % (a 25 °C, nessuna condensa) |
| Urti | 18 ms, 30g in ogni direzione (secondo IEC 60068-2-27) |
| Vibrazioni (funzionamento) | < 15 Hz, ampiezza ±2,5 mm (secondo IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Applicazioni ferroviarie | EN 50121-4 |
| Riferimento normativo - Equipaggiamento elettronico per uso in installazioni di potenza | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Riferimento normativo - Limitazione delle armoniche riflesse in rete | EN 61000-3-2 |
| Sicurezza elettrica a norma | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| Riferimento normativo - Protezione da pericolose correnti elettriche, requisiti base per la separazione sicura negli impianti elettrici | EN 50178 |
| Riferimento normativo – Bassa tensione di protezione | EN 60950-1 (SELV) |
| EN 60204 (PELV) | |
| Separazione sicura a norma | DIN VDE 0100-410 |
| Omologazione per settore navale | DNV GL (EMC B) |
| Omologazioni UL | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
| Direttiva sulla bassa tensione | Conformità alla direttiva LVD 2014/35/CE |
| Requisiti delle interferenze elettromagnetiche Emissione di disturbi | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Requisiti delle interferenze elettromagnetiche Immunità ai disturbi | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 55011 (EN 55022) |
| Scariche elettrostatiche | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
| Custodia | Level 3 |
| Scariche elettrostatiche | |
| Scarica contatti | 6 kV |
| Scarica in aria | 8 kV |
| Osservazioni | Criterio B |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Frequenza | 80 MHz ... 2 GHz |
| Forza del campo di prova | 10 V/m |
| Osservazioni | Criterio A |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Ingresso | 4 kV (level 4 - asimmetrico: linea a terra) |
| Uscita | 2 kV (level 4 - asimmetrico: linea a terra) |
| Segnale | 1 kV (level 4 - asimmetrico: linea a terra) |
| Osservazioni | Criterio B |
| Sollecitazione degli impulsi di tensione (Surge) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
| Sollecitazione degli impulsi di tensione (Surge) | |
| Ingresso | 4 kV (level 4 - asimmetrico: linea a terra) |
| 2 kV (level 4 - simmetrico: linea a linea) | |
| Uscita | 2 kV (Level 3 - asimmetrico) |
| 1 kV (Level 3 - simmetrico) | |
| Segnale | 2 kV (Level 3 - asimmetrico) |
| 1 kV (Level 3 - simmetrico) | |
| Osservazioni | Criterio B |
| Influenza condotta | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
| Influenza condotta | |
| Ingresso/Uscita/Segnale | Level 3 |
| Frequenza | 10 kHz ... 80 MHz |
| Osservazioni | Criterio A |
| Tensione | 10 V |
| Cadute di tensione | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-11 |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-6-3 |
| Tensione di radiodisturbo secondo norma EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) classe B campo di impiego Industria e ambiente domestico |
| Raggio di radiodisturbo secondo norma EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) classe B campo di impiego Industria e ambiente domestico |
| Codice articolo | 2866611 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | CMUT13 |
| Codice prodotto | CMUT13 |
| GTIN | 4046356311809 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1.108,8 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 939 g |
| Numero tariffa doganale | 85044095 |
| Paese di origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040705 |
| ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000382 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
cUL Recognized
ID omologazione: FILE E 211944UL Recognized
ID omologazione: E211944IECEE CB Scheme
ID omologazione: DE/PTZ/0053EAC
ID omologazione: RU S-DE.BL08.W.00764IECEE CB Scheme
ID omologazione: DE/PTZ/0053EAC
ID omologazione: RU-DE.B.00184/20UL Listed
ID omologazione: E123528cUL Listed
ID omologazione: E123528KC
ID omologazione: R-R-PCK-2866611| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 38bd1d00-5225-4075-acab-816c2885e6bf |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 27,394 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
UPS-BAT/PB/24DC/1.2AH - Modulo batteria 1274520
-
UPS-BAT/PB/24DC/4AH - Modulo batteria 1274117
-
UPS-BAT/PB/24DC/7AH - Modulo batteria 1274118
-
UPS-BAT/PB/24DC/12AH - Modulo batteria 1274119
-
UPS-BAT/PB/24DC/20AH - Modulo batteria 1348516
-
UPS-BAT/PB/24DC/40AH - Modulo batteria 1354641
-
QUINT-BAT/24DC/ 3.4AH - Modulo batteria 2866349
-
QUINT-BAT/24DC/ 7.2AH - Modulo batteria 2866352
-
QUINT-BAT/24DC/12AH - Modulo batteria 2866365
-
SI FORM C 15 A DIN 72581 - Fusibile 0913676
-
SI FORM C 25 A DIN 72581 - Fusibile 0913757
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Adattatore per la programmazione 2811271
-
QUINT-PS-ADAPTERS7/2 - Adattatore di montaggio 2938206
-
UWA 182/52 - Adattatore di montaggio 2938235
-
UTA 107 - Adattatore per guida DIN 2853983
-
IFS-CONFSTICK-L - Modulo memoria 2901103
-
IFS-CONFSTICK - Modulo memoria 2986122
-
IFS-USB-DATACABLE - Cavo dati 2320500
I vantaggi
Indipendenza: in caso di guasto alla rete AC, il PC industriale continua a funzionare senza interruzioni
Risparmio di tempo: al ripristino della tensione di alimentazione, il PC industriale si riattiva automaticamente
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)