I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

MINI-DC-UPS/12DC/4 - Gruppo di continuità
2866598

Gruppo di continuità con alimentatore integrato, 4 A, in combinazione con MINI-BAT/12/DC 1,6 Ah o 2,6 Ah

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Elevata affidabilità operativa: segnalazione completa e ricarica delle batterie in base alla temperatura
Rapida installazione: cablaggio minimo con connettori COMBICON per una facile connessione