Alimentatori TRIO POWER con funzionalità standard
Con varianti monofase e trifase fino a 960 W TRIO POWER è particolarmente indicato nella costruzione di macchine in serie. L'ingresso a range esteso e il pacchetto di omologazioni internazionali ne consentono l'impiego in tutto il mondo.
La robusta custodia in metallo, l'elevata resistenza alle tensioni e l'ampio range di temperature garantiscono la massima sicurezza di alimentazione.
TRIO-PS/1AC/12DC/ 5
-
Alimentatore
2866475
Alimentatore switching TRIO POWER per montaggio su guida, ingresso: monofase, uscita: 12 V DC / 5 A
Dettagli prodotto
Intervallo tensione in entrata | 100 V AC ... 240 V AC |
Range tensione d'ingresso | 85 V AC ... 264 V AC (derating < 90 V AC: 2,5 % per Kelvin) |
Declassamento | < 90 V AC (2,5 %/V) |
Campo delle tensioni d'ingresso AC | 85 V AC ... 264 V AC (derating < 90 V AC: 2,5 % per Kelvin) |
Resistenza alla tensione max. | 300 V AC |
Tipo di tensione della tensione di alimentazione | AC |
Impulso corrente di inserzione | < 15 A |
Integrale del picco di corrente di inserzione (I2t) | < 0,5 A2s |
Range di frequenze AC | 45 Hz ... 65 Hz |
Tempo di copertura delle interruzioni di rete | > 26 ms (120 V AC) |
> 100 ms (230 V AC) | |
Corrente assorbita | 1,1 A (100 V AC) |
0,5 A (240 V AC) | |
Assorbimento di potenza nominale | 112,5 VA |
Circuito di protezione | Protezione contro le sovratensioni dei transienti; Varistore |
Fattore di potenza (cos phi) | 0,64 |
Tempo di accensione tipico | < 1 s |
Prefusibile ammesso | B6 B10 B16 |
Selezione di un fusibile idoneo per la protezione in ingresso | 6 A ... 16 A (Caratteristica B, C, D, K) |
Corrente dispersa verso PE | < 3,5 mA |
Efficienza | > 83 % (con 230 V AC e valori nominali) |
Caratteristica di uscita | U/I |
Tensione di uscita nominale | 12 V DC ±1 % |
Regolazione tensione di uscita (USet) | 10 V DC ... 18 V DC (> 12 V DC, potenza costante limitata) |
Corrente nominale di uscita (IN) | 5 A (-25 °C ... 55 °C) |
Declassamento | 55 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
Resistenza alimentazione di ritorno | 25 V DC |
Protezione contro la sovratensione sull'uscita (OVP) | < 25 V DC |
Carico capacitivo massimo | Illimitato |
Limitazione attiva di corrente | circa 5,9 A (in caso di cortocircuito) |
Scostamento regolazione | < 1 % (variazione di carico statica 10 % ... 90 %) |
< 2 % (variazione di carico dinamica 10 % ... 90 %) | |
< 0,1 % (variazione tensione in ingresso ±10 %) | |
Ripple residuo | < 20 mVSS |
Potenza di uscita | 60 W |
Carico nominale picchi di commutazione | < 100 mVSS |
Max. potenza dissipata a vuoto | 0,9 W |
Max. potenza dissipata con carico nominale | 11 W |
Tempo di risposta | < 2 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
Collegamento in parallelo | sì, per ridondanza e incremento potenza |
Possibilità di collegamento in serie | sì |
Ingresso | |
Collegamento | Connessione a vite |
Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
Sezione conduttore rigido max. | 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
Sezione conduttore flessibile max. | 2,5 mm² |
Sezione trasversale conduttore AWG min. | 24 |
Sezione trasversale conduttore AWG max. | 14 |
Lunghezza del tratto da spelare | 9 mm |
Filettatura | M2,5 |
Coppia min. | 0,4 Nm |
Coppia max. | 0,5 Nm |
Uscita | |
Collegamento | Connessione a vite |
Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
Sezione conduttore rigido max. | 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
Sezione conduttore flessibile max. | 2,5 mm² |
Sezione trasversale conduttore AWG min. | 24 |
Sezione trasversale conduttore AWG max. | 14 |
Lunghezza del tratto da spelare | 9 mm |
Filettatura | M2,5 |
Coppia min. | 0,4 Nm |
Coppia max. | 0,5 Nm |
Tipi di segnalazione | LED |
Indicazione tensione di esercizio | LED verde |
Uscita segnale | |
Segnalazione stato | LED "DC OK" verde |
Nota relativa all'indicatore di stato | UOUT < 0,9 x UN: LED lampeggiante |
Tensione di isolamento ingresso/uscita | 4 kV AC (omologazione) |
2 kV AC (Collaudo) | |
Tensione di isolamento uscita/PE | 500 V DC (omologazione) |
Tensione di isolamento ingresso/PE | 2 kV AC (omologazione) |
2 kV AC (prova al 100 %) |
Tipo di prodotto | Alimentazione |
Famiglia di prodotti | TRIO POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1853000 h (40 °C) |
Caratteristiche di isolamento | |
Classe di protezione | I (con attacco PE) |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 2 |
Larghezza | 32 mm |
Altezza | 130 mm |
Profondità | 115 mm |
Dimensioni di montaggio | |
Distanza di montaggio destra/sinistra | 0 mm / 0 mm |
Distanza di montaggio in alto/in basso | 50 mm / 50 mm |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Nota per il montaggio | affiancabile: orizzontale 0 mm, verticale 50 mm |
Posizione d'installazione | Guida di supporto orizzontale NS 35, EN 60715 |
Con verniciatura di protezione | no |
Materiale custodia | Metallo |
Materiale della custodia | Lamiera d’acciaio zincata |
Materiale degli elementi laterali | Alluminio |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 70 °C (> 55 °C derating: 2,5%/K) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
Classe di climatizzazione | 3K3 (a norma EN 60721) |
Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | 95 % (a 25 °C, nessuna condensa) |
Urti | 15g in ogni direzione, a norma IEC 60068-2-27 |
Vibrazioni (funzionamento) | < 15 Hz, ampiezza ±2,5 mm (secondo IEC 60068-2-6) |
15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. |
Applicazioni ferroviarie | EN 50121-4 |
Riferimento normativo - Equipaggiamento elettronico per uso in installazioni di potenza | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
Riferimento normativo - Limitazione delle armoniche riflesse in rete | EN 61000-3-2 |
Sicurezza elettrica a norma | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
EN 61558-2-17 | |
Riferimento normativo - Protezione da pericolose correnti elettriche, requisiti base per la separazione sicura negli impianti elettrici | EN 50178 |
Riferimento normativo – Bassa tensione di protezione | EN 60950-1 (SELV) |
EN 60204 (PELV) | |
Separazione sicura a norma | DIN VDE 0100-410 |
Omologazioni UL | UL/C-UL Listed UL 508 |
UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
Conformità/Omologazioni | |
SIL secondo IEC 61508 | 0 |
Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
Direttiva sulla bassa tensione | Conformità alla direttiva LVD 2014/35/CE |
Requisiti delle interferenze elettromagnetiche Emissione di disturbi | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
Requisiti delle interferenze elettromagnetiche Immunità ai disturbi | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Scariche elettrostatiche | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
Scariche elettrostatiche | |
Scarica contatti | 8 kV (Grado severità collaudo 4) |
Scarica in aria | 8 kV (Grado severità collaudo 3) |
Osservazioni | Criterio A |
Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
Frequenza | 80 MHz ... 1 GHz |
Forza del campo di prova | 10 V/m |
Frequenza | 1 GHz ... 2 GHz |
Forza del campo di prova | 10 V/m |
Frequenza | 2 GHz ... 3 GHz |
Forza del campo di prova | 10 V/m |
Osservazioni | Criterio A |
Transitori veloci (Burst) | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
Transitori veloci (Burst) | |
Ingresso | 4 kV (Grado severità collaudo 4 - asimmetrico) |
Uscita | 4 kV (Grado severità collaudo 4 - asimmetrico) |
Segnale | 2 kV (Grado severità collaudo 3 - asimmetrico) |
Osservazioni | Criterio A |
Sollecitazione degli impulsi di tensione (Surge) | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
Sollecitazione degli impulsi di tensione (Surge) | |
Ingresso | 2 kV (Grado severità collaudo 3 - simmetrico) |
4 kV (Grado severità collaudo 4 - asimmetrico) | |
Uscita | 1 kV (Grado severità collaudo 2 - simmetrico) |
2 kV (Grado severità collaudo 3 - asimmetrico) | |
Osservazioni | Criterio A |
Influenza condotta | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
Influenza condotta | |
Frequenza | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Osservazioni | Criterio A |
Tensione | 10 V (Grado severità collaudo 3) |
Cadute di tensione | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-11 |
Emissione di disturbi | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-6-3 |
Tensione di radiodisturbo secondo norma EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) classe B campo di impiego Industria e ambiente domestico |
Raggio di radiodisturbo secondo norma EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) classe B campo di impiego Industria e ambiente domestico |
Codice articolo | 2866475 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | CMPT12 |
Codice prodotto | CMPT12 |
Pagina del catalogo | Pagina 172 (C-6-2015) |
GTIN | 4046356153751 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 638,4 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 500 g |
Numero tariffa doganale | 85044095 |
Paese di origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL Recognized
ID omologazione: E211944EAC
ID omologazione: EAC-ZulassungEAC
ID omologazione: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
ID omologazione: E123528cUL Listed
ID omologazione: E123528EAC
ID omologazione: RU S-DE.BL08.W.00764CoC / Dichiarazione di conformità
ID omologazione: 16-198-00EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | b85212f4-6940-4567-95cf-e0b95150b85b |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Utilizzare il terzo morsetto negativo come morsetto di terra e ridurre i costi di installazione
Design robusto con custodia in metallo e ampio range di temperature da -25 a +70°C
Massima sicurezza di funzionamento grazie all'elevato MTBF (Mean Time Between Failure) superiore a 500.000 ore ed elevata resistenza alla tensione fino a 300 V AC
Compensazione di cadute di tensione grazie alla tensione di uscita regolabile lato frontale
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)