Converter MINI DC/DC per la tecnica MCR.
I Converter DC/DC convertono il livello di tensione, aumentano la tensione sulle linee più lunghe o provvedono alla realizzazione di sistemi di alimentazione indipendenti mediante isolamento galvanico.
MINI-PS- 12- 24DC/24DC/1
-
DC/DC converter
2866284
Per impianti nuovi usare gli articoli seguenti: 1066703, 1066716, 1066718, 1066714.
MINI DC/DC converter switching per il montaggio su guida DIN, ingresso: 12 - 24 V DC, uscita: 24 V DC/1 A
Dettagli prodotto
Funzionamento DC | |
Intervallo tensione in entrata | 12 V DC ... 24 V DC |
Range tensione d'ingresso | 10 V DC ... 32 V DC |
Ingresso a range esteso | sì |
Campo delle tensioni d'ingresso DC | 10 V DC ... 32 V DC |
Tipo di tensione della tensione di alimentazione | DC |
Impulso corrente di inserzione | < 15 A (tip.) |
Integrale del picco di corrente di inserzione (I2t) | 1,8 A2s |
Range di frequenze DC | 0 Hz |
Tempo di copertura delle interruzioni di rete | tip. 3 ms (12 V DC) |
tip. 20 ms (24 V DC) | |
Corrente assorbita | 2,6 A (12 V DC) |
1,3 A (24 V DC) | |
Tempo di accensione tipico | < 0,5 s |
Fusibile d'ingresso | 6,3 A (ritardato, interno) |
Efficienza | > 83 % (con 24 V DC e con valori nominali) |
Caratteristica di uscita | U/I |
Tensione di uscita nominale | 24 V DC ±1 % |
Regolazione tensione di uscita (USet) | 22,5 V DC ... 28,5 V DC (> 24 V DC, potenza costante limitata) |
Corrente nominale di uscita (IN) | 1 A (-25 °C ... 60 °C) |
Declassamento | 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
Ripple residuo | < 30 mVSS (20 MHz) |
Resistente a cortocircuiti | sì |
Potenza di uscita | 24 W |
Carico nominale picchi di commutazione | < 100 mVSS (20 MHz) |
Max. potenza dissipata a vuoto | < 1,2 W |
Max. potenza dissipata con carico nominale | < 5 W |
Collegamento in parallelo | sì, per la realizzazione di impianti ridondanti e per l’aumento della potenza |
Possibilità di collegamento in serie | sì |
Segnale: DC OK, attiva | |
Descrizione dell'uscita | UOUT > 21,5 V: Segnale High |
Max. tensione commutabile | ≤ 24 V DC |
Tensione d'uscita | + 24 V (Segnale) |
Corrente di carico permanente | ≤ 20 mA |
Ingresso | |
Collegamento | Morsetto a vite estraibile |
Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
Sezione conduttore rigido max. | 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
Sezione conduttore flessibile max. | 2,5 mm² |
Sezione trasversale conduttore AWG min. | 24 |
Sezione trasversale conduttore AWG max. | 14 |
Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
Filettatura | M3 |
Uscita | |
Collegamento | Morsetto a vite estraibile |
Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
Sezione conduttore rigido max. | 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
Sezione conduttore flessibile max. | 2,5 mm² |
Sezione trasversale conduttore AWG min. | 24 |
Sezione trasversale conduttore AWG max. | 14 |
Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
Filettatura | M3 |
Segnale | |
Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
Sezione conduttore rigido max. | 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
Sezione conduttore flessibile max. | 2,5 mm² |
Sezione trasversale conduttore AWG min. | 24 |
Sezione trasversale conduttore AWG max. | 14 |
Filettatura | M3 |
Coppia min. | 0,5 Nm |
Coppia max. | 0,6 Nm |
Tipi di segnalazione | LED |
Uscita di commutazione attiva | |
Indicazione tensione di esercizio | LED verde |
Uscita segnale: DC OK, attiva | |
Segnalazione stato | LED "DC OK" verde |
Numero fasi | 1 |
Tensione di isolamento ingresso/uscita | 1,5 kV (omologazione) |
1 kV (Collaudo) |
Tipo di prodotto | DC/DC converter |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 2569000 h (40 °C) |
Caratteristiche di isolamento | |
Classe di protezione | III |
Larghezza | 22,5 mm |
Altezza | 99 mm |
Profondità | 107 mm |
Dimensioni di montaggio | |
Distanza di montaggio destra/sinistra | 0 mm / 0 mm (≤ 70 °C) |
Distanza di montaggio in alto/in basso | 50 mm / 50 mm (≤ 70 °C) |
Nota per il montaggio | affiancabile: orizzontale 0 mm, verticale 50 mm |
Posizione di installazione | Guida di supporto orizzontale NS 35, EN 60715 |
Con verniciatura di protezione | no |
Materiale custodia | Plastica |
Materiale della custodia | poliammide PA, colore verde |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | ≤ 95 % (a 25 °C, nessuna condensa) |
Temp Code | T4A ≤ 60 °C |
T3C ≤ 70 °C |
Applicazioni ferroviarie | EN 50121-4 |
Riferimento normativo - Equipaggiamento elettronico per uso in installazioni di potenza | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
Sicurezza elettrica a norma | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
Separazione sicura a norma | DIN VDE 0100-410 |
DIN VDE 0106-101 |
Omologazione per settore navale | DNV GL (EMC A) |
Omologazioni UL | UL/C-UL Listed UL 508 |
UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
Direttiva sulla bassa tensione | Conformità alla direttiva LVD 2014/35/CE |
Requisiti delle interferenze elettromagnetiche Emissione di disturbi | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
Requisiti delle interferenze elettromagnetiche Immunità ai disturbi | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Emissione di disturbi | |
Norme/Disposizioni | EN 55011 (EN 55022) |
Scariche elettrostatiche | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
Custodia | > Level 3 |
Scariche elettrostatiche | |
Scarica contatti | 8 kV (Scarica contatti) |
Scarica in aria | 8 kV (Scarica in aria) |
Osservazioni | Criterio B |
Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
Frequenza | 80 MHz ... 3 GHz |
Forza del campo di prova | 10 V/m |
Osservazioni | Criterio A |
Transitori veloci (Burst) | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
Transitori veloci (Burst) | |
Ingresso | 4 kV (level 4 - asimmetrico: linea a terra) |
Uscita | 2 kV (level 3 - asimmetrico: linea a terra) |
Segnale | 1 kV |
Osservazioni | Level 2 - cavo asimmetrico verso terra |
Sollecitazione degli impulsi di tensione (Surge) | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
Sollecitazione degli impulsi di tensione (Surge) | |
Ingresso | 2 kV (Level 3) |
1 kV (Level 3) | |
Influenza condotta | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
Influenza condotta | |
Ingresso/uscita | Level 3 |
Frequenza | 0,15 MHz ... 80 MHz (10 V) |
Cadute di tensione | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-4-11 |
Emissione di disturbi | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-6-3 |
Tensione di radiodisturbo secondo norma EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) classe B campo di impiego Industria e ambiente domestico |
Raggio di radiodisturbo secondo norma EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) classe B campo di impiego Industria e ambiente domestico |
Codice articolo | 2866284 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | CMDM43 |
Codice prodotto | CMDM43 |
GTIN | 4017918960902 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 235,1 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 235 g |
Numero tariffa doganale | 85044095 |
Paese di origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL Recognized
ID omologazione: E211944EAC
ID omologazione: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
ID omologazione: E123528cUL Listed
ID omologazione: E123528DNV
ID omologazione: TAA000030XCoC / Compliance Statement
ID omologazione: 19-049-00cUL Listed
ID omologazione: E199827UL Listed
ID omologazione: E199827EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 8f7f11c0-5663-434c-98de-6d9c26b5aa5a |
I vantaggi
Isolamento galvanico: per la creazione di sistemi di alimentazione indipendenti
Consentono la conversione su diversi livelli di tensione
Tensione costante: aggiornamento della tensione di uscita anche all'estremità di linee lunghe
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)