Converter MINI DC/DC per la tecnica MCR.
I Converter DC/DC convertono il livello di tensione, aumentano la tensione sulle linee più lunghe o provvedono alla realizzazione di sistemi di alimentazione indipendenti mediante isolamento galvanico.
MINI-PS- 48- 60DC/24DC/1
-
DC/DC converter
2866271
Per impianti nuovi usare l'articolo seguente: 1066708.
MINI DC/DC converter switching per il montaggio su guida DIN, ingresso: 48 - 60 V DC, uscita: 24 V DC/1 A
Dettagli prodotto
UL Recognized
ID omologazione: E211944EAC
ID omologazione: EAC-ZulassungEAC
ID omologazione: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
ID omologazione: E123528cUL Listed
ID omologazione: E123528EAC
ID omologazione: RU S-DE.BL08.W.00764CoC / Dichiarazione di conformità
ID omologazione: 19-049-00cUL Listed
ID omologazione: E199827UL Listed
ID omologazione: E199827I vantaggi
Isolamento galvanico: per la creazione di sistemi di alimentazione indipendenti
Consentono la conversione su diversi livelli di tensione
Tensione costante: aggiornamento della tensione di uscita anche all'estremità di linee lunghe