TRIO-PS/1AC/24DC/ 2.5 - Alimentatore
2866268

Alimentatore switching TRIO POWER per montaggio su guida, ingresso: monofase, uscita: 24 V DC / 2,5 A

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Utilizzare il terzo morsetto negativo come morsetto di terra e ridurre i costi di installazione
Design robusto con custodia in metallo e ampio range di temperature da -25 a +70°C
Massima sicurezza di funzionamento grazie all'elevato MTBF (Mean Time Between Failure) superiore a 500.000 ore ed elevata resistenza alla tensione fino a 300 V AC
Compensazione di cadute di tensione grazie alla tensione di uscita regolabile lato frontale