Il modulo QUINT BUFFER consente di coprire brevi interruzioni di rete grazie al condensatore. In questo modo i sistemi lavorano anche in reti instabili oppure, in caso di guasti duraturi, vengono terminati in modo controllato dopo aver salvato tutti i dati di processo importanti. Il tempo di copertura è pari a 200 ms con 20 A e 4 s con 1 A. Il modulo buffer mette inoltre a disposizione un accumulatore di energia per i picchi di carico e per l'intervento dei fusibili. Per il monitoraggio delle funzioni sono disponibili un'uscita di commutazione attiva e un LED di segnalazione. I diodi integrati consentono di suddividere le utenze in carichi bufferizzati e non. In questo modo, i tempi di buffer e le utenze bufferizzate sono protette da errori nella rete interna.
QUINT-BUFFER/24DC/20
-
Modulo buffer
2866213
Modulo buffer da 24 V DC/20 A, accumulo esente da manutenzione basato su condensatore. Ingresso e uscita disaccoppiati. Nell'area download è disponibile tra l'altro una chiara tabella di selezione con le correnti di carico e i tempi di copertura, nonché i tempi di ricarica dopo la modalità buffer.
Dettagli prodotto
| Tensione d'ingresso | 24 V DC |
| Range tensione d'ingresso | 22,5 V DC ... 30 V DC |
| Campo delle tensioni d'ingresso DC | 22,5 V DC ... 30 V DC |
| Tempo di riserva | 0,2 s (20 A) |
| 4 s (1 A) | |
| Corrente assorbita | ca. 0,1 A |
| 0,6 A (Procedura di ricarica) | |
| 20,6 A (max.) | |
| Protezione contro inversione polarità | sì |
| Ritardo di carico | no |
| Soglia di collegamento fissa | < 22 V DC |
| Soglia di collegamento variabile | (UIN - 1 V) / 0,1 s |
| Circuito di protezione | Protezione contro le sovratensioni dei transienti; Diodo soppressore, 35 V DC |
| Efficienza | > 95 % |
| Tensione di uscita nominale | 24 V DC (In funzione della tensione di ingresso) |
| Regolazione tensione di uscita (USet) | 22 V DC ... 28,5 V DC |
| Corrente nominale di uscita (IN) | 20 A |
| Limitazione corrente d'uscita | 27 A (funzionamento tampone) |
| Tempo di copertura | 200 ms |
| Resistenza alimentazione di ritorno | < 35 V DC (funzionamento tampone) |
| Protezione contro la sovratensione sull'uscita (OVP) | < 35 V DC |
| Ripple residuo | < 100 mVSS (funzionamento tampone) |
| Potenza di uscita | 480 W |
| Carico nominale picchi di commutazione | < 100 mVSS (20 MHz) |
| Potenza dissipata | 2,5 W (pronto a 27 A) |
| 9,8 W (funzionamento tampone a 27 A) | |
| Circuito di protezione | Protezione contro le sovratensioni dei transienti; Diodo soppressore, 35 V DC |
| Collegamento in parallelo | sì, per aumentare il tempo buffer e la ridondanza |
| Possibilità di collegamento in serie | sì |
| Funzionamento della rete | |
| Tensione di uscita nominale | 24 V DC |
| Corrente nominale di uscita (IN) | 20 A |
| Funzionamento a batteria | |
| Tensione di uscita nominale | 24 V DC |
| Corrente nominale di uscita (IN) | 20 A |
| Segnale: attiva (High = il modulo buffer è caricato) | |
| Descrizione dell'uscita | Power Good |
| Max. tensione commutabile | ≤ 24 V |
| Tensione d'uscita | + 24 V |
| Corrente di carico permanente | ≤ 20 mA |
| Corrente di carica | 500 mA |
| Capacità nominale | 0,1 Ah |
| Tempo di carica | < 27 s |
| Supporto di memorizzazione | interno, capacità |
| Tecnologia IQ | no |
| Ingresso | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,5 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 16 mm² |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 10 mm² |
| Sezione trasversale conduttore AWG min. | 20 |
| Sezione trasversale conduttore AWG max. | 6 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Filettatura | M4 |
| Coppia min. | 1,2 Nm |
| Coppia max. | 1,5 Nm |
| Uscita | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,5 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 16 mm² |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 10 mm² |
| Sezione trasversale conduttore AWG min. | 20 |
| Sezione trasversale conduttore AWG max. | 6 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Filettatura | M4 |
| Coppia min. | 1,2 Nm |
| Coppia max. | 1,5 Nm |
| Segnale | |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 2,5 mm² |
| Sezione trasversale conduttore AWG min. | 24 |
| Sezione trasversale conduttore AWG max. | 12 |
| Filettatura | M3 |
| Coppia min. | 0,5 Nm |
| Coppia max. | 0,6 Nm |
| Tipi di segnalazione | LED |
| Uscita di commutazione attiva | |
| Indicazione tensione di esercizio | LED verde |
| Uscita segnale: attiva (High = il modulo buffer è caricato) | |
| Segnalazione stato | LED "Power Good" verde |
| Nota relativa all'indicatore di stato | Il modulo buffer è caricato: si accende il LED. |
| Tensione di isolamento ingresso/uscita | 1 kV (Collaudo) |
| 1 kV (omologazione) |
| Tipo di prodotto | Modulo buffer |
| Tecnologia IQ | no |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Classe di protezione | III |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Larghezza | 64 mm |
| Altezza | 130 mm |
| Profondità | 125 mm |
| Dimensioni di montaggio | |
| Distanza di montaggio destra/sinistra | 5 mm / 5 mm |
| Distanza di montaggio in alto/in basso | 50 mm / 50 mm |
| Montaggio alternativo | |
| Larghezza | 122 mm |
| Altezza | 130 mm |
| Profondità | 67 mm |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | affiancabile: orizzontale 0 mm, verticale 50 mm |
| Posizione di installazione | Guida di supporto orizzontale NS 35, EN 60715 |
| Materiale custodia | Metallo |
| Materiale della custodia | AluNox (AlMg1) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Altezza | ≤ 2000 m |
| Classe di climatizzazione | 3K3 (a norma EN 60721) |
| Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | ≤ 95 % (a 25 °C, nessuna condensa) |
| Urti | 18 ms, 30g in ogni direzione (secondo IEC 60068-2-27) |
| Vibrazioni (funzionamento) | < 15 Hz, ampiezza ±2,5 mm (secondo IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Riferimento normativo - Equipaggiamento elettronico per uso in installazioni di potenza | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Sicurezza elettrica a norma | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| Riferimento normativo – Bassa tensione di protezione | EN 60950-1 (SELV) e EN 60204 (PELV) |
| Separazione sicura a norma | DIN VDE 0106-101 |
| Norma - Sicurezza dei trasformatori | EN 61558-2-17 |
| Omologazione per settore navale | DNV GL (EMC A), ABS |
| Omologazioni UL | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| UL/C-UL Listed UL 1604 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
| Direttiva sulla bassa tensione | Conformità alla direttiva LVD 2014/35/CE |
| Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2:2005 |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 55011 (EN 55022) |
| Scariche elettrostatiche | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
| Custodia | Level 4 |
| Scariche elettrostatiche | |
| Scarica contatti | 8 kV |
| Scarica in aria | 15 kV |
| Osservazioni | Criterio B |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Frequenza | 80 MHz ... 1 GHz |
| Forza del campo di prova | 10 V/m |
| Osservazioni | Criterio A |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Ingresso | 2 kV (level 3 - asimmetrico: linea a terra) |
| Uscita | 2 kV (level 3 - asimmetrico: linea a terra) |
| Segnale | 1 kV (level 2 - asimmetrico: linea a terra) |
| Osservazioni | Criterio B |
| Sollecitazione degli impulsi di tensione (Surge) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
| Sollecitazione degli impulsi di tensione (Surge) | |
| Ingresso/uscita | 0,5 kV (level 1 - asimmetrico: linea a terra) |
| Ingresso/uscita | 0,5 kV (level 1 - asimmetrico: linea a terra) |
| ingresso/uscita/segnale | 0,5 kV (level 1 - simmetrico: linea a linea) |
| Influenza condotta | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
| Influenza condotta | |
| Ingresso/Uscita/Segnale | Level 3 |
| Frequenza | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Osservazioni | Criterio A |
| Tensione | 10 V |
| Cadute di tensione | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-11 |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-6-3 |
| Tensione di radiodisturbo secondo norma EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) classe B campo di impiego Industria e ambiente domestico |
| Raggio di radiodisturbo secondo norma EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) classe B campo di impiego Industria e ambiente domestico |
| Codice articolo | 2866213 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | CMUPE3 |
| Codice prodotto | CMUPE3 |
| GTIN | 4017918959739 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1.103 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1.000 g |
| Numero tariffa doganale | 85322200 |
| Paese di origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040692 |
| ECLASS-15.0 | 27040692 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002850 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26111700 |
cUL Recognized
ID omologazione: FILE E 211944UL Recognized
ID omologazione: E211944EAC
ID omologazione: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
ID omologazione: E123528cUL Listed
ID omologazione: E123528DNV
ID omologazione: TAA00002EWIECEE CB Scheme
ID omologazione: DE/PTZ/0072cUL Listed
ID omologazione: FILE E 199827UL Listed
ID omologazione: E199827| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 326eccbe-f364-430d-bc01-c3e734219f4b |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 32,089 kg CO2e |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)