I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

EMD-SL-PTC - Relè di controllo
2866093

Modulo di controllo per il controllo temperatura avvolgimento motore (max. 6 PTC) con memoria errori, per sonda termica a norma DIN 44081, funzione di test con tasto integrato di test/reset, tensione di alimentazione a scelta mediante modulo Power, 2 contatti di scambio

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Funzione di test con tasto integrato di test/reset
Monitoraggio del cortocircuito e della rottura di conduttori
Range di tensione di alimentazione variabile