MACX MCR-PTB
-
Modulo di alimentazione e di segnalazione guasto
2865625
Modulo di alimentazione e di segnalazione errore con connessione a vite, incluso connettore per guida di supporto ME 17,5 TBUS 1,5/5-ST-3,81 GY
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Modulo di alimentazione |
| Famiglia di prodotti | MACX Analog |
| Fusibile | 5 A (sostituibile), ritardato 250 V AC |
| Protezione contro inversione polarità | sì |
| Isolamento galvanico Ingresso/uscita ON/OFF | |
| Tensione di isolamento nominale | 50 V AC/DC |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Alimentazione | |
| Tensione nominale | 24 V DC |
| Campo tensioni nominali di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC, -20 % ... +25 %) |
| Commutazione: Relè | |
| Tipo di commutazione del contatto | 1 contatto di scambio |
| Materiale dei contatti | Oro (Au) |
| Max. tensione commutabile | 50 V AC (2 A) |
| 30 V DC (2 A) | |
| 50 V DC (0,22 A) | |
| Segnale: Alimentazione connettore bus per guide DIN | |
| Segnale d'uscita, corrente massima | 3,75 A |
| Tensione d'uscita | Tensione nominale di alimentazione - max. 0,8 V a 3,75 A |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
| Filettatura | M3 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Installazione Ex (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Segnalazione stato | 1 x LED rosso (errore) |
| 2 x LED verdi (PWR1 e PWR2) |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 17,5 mm |
| Altezza | 105,8 mm |
| Profondità | 113,7 mm |
| Profondità NS 35/7,5 | 114,5 mm (agganciato su guida DIN NS 35/7,5 a norma EN 60715) |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 (Custodia) | V0 (Custodia) |
| Materiale custodia | PA 6.6 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 60 °C (Posizione di montaggio a piacere) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| Campo di impiego ad alta quota (≤ 2000 m) | |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m (I dati tecnici si riferiscono ad altitudini ≤2000 m sul livello del mare. Per altitudini >2000 m sul livello del mare, vedere la scheda tecnica.) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 60 °C |
| Tensione di isolamento nominale | 50 V AC/DC |
| Campo di impiego ad alta quota (≤ 3000 m) | |
| Gamma di altezze | > 2000 m ... 3000 m |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 54 °C |
| Tensione di isolamento nominale | 40 V AC/DC |
| Campo di impiego ad alta quota (≤ 4000 m) | |
| Gamma di altezze | > 3000 m ... 4000 m |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 48 °C |
| Tensione di isolamento nominale | 30 V AC/DC |
| Campo di impiego ad alta quota (≤ 5000 m) | |
| Gamma di altezze | > 4000 m ... 5000 m |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 42 °C |
| Tensione di isolamento nominale | 30 V AC/DC |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| ATEX | |
| Siglatura | II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certificato | PxCIF08ATEX2865625X |
| IECEx | |
| Siglatura | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certificato | IECEx IBE 08.0004X |
| CCC / China-Ex | |
| Siglatura | Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certificato | 2021122303114198 |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | UL 61010 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T5 | |
| Omologazione per settore navale | |
| Certificato | DNV GL TAA0000AG |
| Dati cantieristica navale | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibrazione | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC |
| Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2 |
| Nota | Le interferenze possono causare leggeri scostamenti. |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Denominazione | Campi elettromagnetici ad alta frequenza |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
| Criterio di valutazione | A |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Denominazione | Disturbi transitori rapidi (Burst) |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
| Criterio di valutazione | A |
| Influenza condotta | |
| Denominazione | Interferenze |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
| Criterio di valutazione | A |
| GB Standard | |
| Norme/Disposizioni | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| GB/T 3836.8 | |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Codice articolo | 2865625 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK111Z |
| Codice prodotto | DK111Z |
| GTIN | 4046356324618 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 162,8 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 150,8 g |
| Numero tariffa doganale | 85389091 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242610 |
| ECLASS-15.0 | 27242610 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001600 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | f305eb90-05dd-4186-bbc9-93b2f26e7a9b |
Prodotti compatibili
-
MPS-IH WH - Cappuccio isolante 0201663
-
MPS-IH RD - Cappuccio isolante 0201676
-
MPS-IH BU - Cappuccio isolante 0201689
-
MPS-IH YE - Cappuccio isolante 0201692
-
MPS-IH GN - Cappuccio isolante 0201702
-
MPS-IH GY - Cappuccio isolante 0201728
-
MPS-IH BK - Cappuccio isolante 0201731
-
MPS-MT - Connettore di prova 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Targhetta in plastica 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Targhetta in plastica 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Targhetta in plastica 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Targhetta in plastica 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Targhetta in plastica 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Targhetta in plastica 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Targhetta in plastica 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Targhetta in plastica 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Targhetta in plastica 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Codificatore di dispositivi 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Codificatore di dispositivi 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Codificatore di dispositivi 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - Cacciavite 1205053
I vantaggi
Alimentazione semplice o ridondante, disaccoppiata da diodi, con protezione contro le inversioni di polarità
Installazione in zona 2 consentita
Fusibile sostituibile
Messaggi di errore in caso di caduta dell'alimentazione o guasti ai fusibili
Segnalazione guasto alla barra collettrice dei dispositivi collegati mediante connettore per guide di supporto MACX MCR-...(2)NAM...
Uscita relè (contatto di scambio) e LED lampeggiante per messaggi di errore
Corrente di alimentazione fino a 3,75 A
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)