MINI MCR-SL-2CP-I-I
-
Isolatore d'ingresso
2864655
Isolatore galvanico passivo MCR, a due canali, per la separazione galvanica di segnali di corrente senza tensione di alimentazione, con connessione a vite
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Caduta di tensione sull'isolatore galvanico di soli 1,7 V
Non necessita di alimentazione ausiliaria
Due canali su una larghezza di soli 6,2 mm
Isolatore passivo a 2 conduttori altamente compatto per la separazione galvanica e il filtraggio di segnali analogici normalizzati
Loop di ingresso alimentato