I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

MINI MCR-SL-1CP-I-I - Isolatori passivi
2864419

Isolatore galvanico passivo MCR, a un canale, per la separazione galvanica di segnali di corrente senza tensione di alimentazione, con connessione a vite

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Caduta di tensione sull'isolatore galvanico di soli 1,7 V
Non necessita di alimentazione ausiliaria
Loop di ingresso alimentato
Due canali su una larghezza di soli 6,2 mm
Isolatore passivo a 2 conduttori altamente compatto per la separazione galvanica e il filtraggio di segnali analogici normalizzati