Il morsetto di alimentazione da 6,2 mm MINI MCR-SL-PTB... viene impiegato per l'ingresso della tensione di alimentazione al connettore per guide di supporto.
Due ingressi di tensione separati permettono un'alimentazione di tensione ridondante di 24 V DC e una corrente massima di 2 A.
Un LED verde sul lato frontale segnala che la tensione di alimentazione è presente sul connettore per guide di supporto. I LED rossi segnalano come collegate delle tensioni di alimentazione polarizzate. Con una corretta tensione di alimentazione collegata si spegne il corrispondente LED rosso.
MINI MCR-SL-PTB
-
Morsetto di alimentazione
2864134
Morsetto di alimentazione MCR per l'alimentazione di più moduli analogici MINI mediante connettore T, con connessione a vite, corrente d'uscita 2 A
Dettagli prodotto
UL Recognized
ID omologazione: E238705DNV
ID omologazione: TAA000020NDNV
ID omologazione: TAA00002R0cUL Listed
ID omologazione: E199827UL Listed
ID omologazione: E199827Prodotti compatibili
I vantaggi
Per l'alimentazione della tensione di alimentazione mediante il piedino (connettore a T) con tensioni DC già presenti fino a 30 V
Segnalazione di stato e di errore mediante LED di diagnostica
Per massimo 2 A
Per max 80 moduli analogici MINI
Possibilità di alimentazione ridondante, disaccoppiata da diodi